新闻

联络 Doug Dickinson

18V、5A 单片式同步降压-升压型 DC/DC 转换器能够提供 95% 效率

2016-11-14 - MILPITAS, CA
  • LTC3119


    18V、5A、效率为 95% 的单片式同步降压-升压型转换器


    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年11月 14 日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步电流模式单片降压-升压型转换器 LTC3119,该器件在降压模式提供高达 5A 连续输出电流,可以使用多种输入电源,包括单节或多节电池、未调节的交流适配器以及太阳能电池板和超级电容器。一旦启动,该器件的 2.5V 至 18V 输入电压范围可扩展到低至 250mV。输出电压在输入高于、低于或等于输出时可稳定,并可设定在 0.8V 至 18V 范围。用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 运作将静态电流降至仅为 35µA,从而提高了轻负载时的效率,同时延长了电池运行时间。LTC3119 采用专有的 4 开关 PWM 降压-升压型拓扑,在所有工作模式下可提供低噪声和无抖动切换,因此非常适合对电源噪声敏感的 RF 和高精确度模拟应用。该器件还包括可编程的最大功率点控制 (MPPC) 功能,从而在使用具高输出阻抗或光伏电池时,可确保从电源提供最大功率。


    LTC3119 包含 4 个内部低 RDSON N 沟道 MOSFET,以提供高达 95% 的效率。可以停用突发模式运行以提供低噪声连续切换。外部频率编程或使用内部 PLL 同步允许该器件在很宽的 400kHz 至 2MHz 开关频率范围内工作,因此可在效率和解决方案尺寸之间做出权衡。其他特点包括短路保护、热过载保护、低于 3µA 的停机电流、以及一个电源良好指示器。该器件兼具纤巧的外部组件、宽工作电压范围、紧凑的封装、以及低静态电流等特点,非常适合 RF 电源、大电流脉冲负载应用、系统备份电源、以及铅酸电池至 12V 转换系统。


    LTM3119 Package

    LTC3119 采用耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 和 28 引线 TSSOP 封装。E 级和 I 级版本器件规定在 –40°C 至 125°C 工作温度范围,而 H 级版本器件为 –40°C 至 150°C,MP 级版本器件为 –55°C 至 150°C。E 级版本两种封装的千片批购价均为每片 7.15 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3119


     

    性能概要:LTC3119


    • 输入电压范围:5V 至 18V
    • 启动后可在低至 VIN = 250mV 的条件下运行
    • 输出电压范围:8V 至 18V
    • 在降压模式、VIN > 6V 时,输出电流为 5A
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 时,输出电流为 3A
    • 可编程开关频率:400kHz 至 2MHz
    • 可与一个高达 2MHz 的外部时钟实现同步
    • 准确的运行比较器门限
    • 突发模式操作,无负载 IQ = 35μA
    • 超低噪声降压-升压 PWM
    • 电流模式控制
    • 最大功率点控制
    • 电源良好指示器
    • 内部软启动
    • 28 引线 4mm x 5mm QFN 和 28 引线 TSSOP 封装

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。 


    点击照片查看高清晰度图片


    点击照片查看高清晰度封装


    下载 PDF 版本


    Download Word Version

    Download PDF Version

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络