可配置为四路、三路、双路或单路输出的 12A 超薄型 µModule 稳压器能安放在 PCB 的背面

2016-10-27 -MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 10 月27日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出四输出降压型 µModule®  (微型模块) 稳压器 LTM4643,该器件可配置为单输出 (12A)、双输出 (6A 和 6A 或 9A 和 3A) 或四输出 (每输出 3A) 稳压器,采用 9mm x 15mm x 1.82mm 超薄型 LGA 封装。这样的灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的µModule 稳压器,以在 FPGA、GPU、ASIC 和基于微处理器的应用中满足多种电压和负载电流需求。高度为 1.82mm 的超薄封装使 LTM4643 能够安装在 PCB 的背面,为存储器和连接器等组件腾出了正面空间。LTM4643 适合高度受限制的系统,例如:PCIe 应用中的背面 PCB 装配,以及稳压器必须可安放在一个常用散热器或冷板下方的场合,以冷却诸如嵌入式计算、数据存储器、医疗成像和工业系统等应用中的高功率 FPGA、GPU、ASIC 和处理器。


    LTM4643

     


    四输出 3A µModule 稳压器


    调节 4 个可独立调整的输出 (介于 0.6V 至 3.3V 之间) 只需 8 个外部陶瓷电容器 (1206 或更小的外壳尺寸) 和 4 个反馈电阻器 (0603 外壳尺寸)。单独的输入引脚使得能够采用不同的电源轨或一个公共的电源轨 (4V 至 20V) 来为 4 个通道供电。


    4 个通道异相 90° 切换以较大限度地减小 1.2MHz 默认开关频率下的输入纹波,或同步至一个频率介于 850kHz 和 1.5MHz 之间的外部时钟。通过增设一个高于 4V 的外部偏置电源,LTM4643 能够采用一个低至 2.375V 的输入电源电压执行调节。稳压器中内置了输出过压、过流和过热故障保护功能。


    LTM4643 规定在 –40°C 至 125°C 内部温度范围内运行。该 µModule 稳压器有现货供应,千片批购价为每片 19.90 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4643


     

    性能概要:LTM4643


    • 可配置输出阵列

    LTM4643 Array

     

    • 4V 至 20V 输入 (采用外部偏置时为 2.375V 至 20V)
    • 0.6V 至 3.3V 输出电压
    • ±1.5% 总输出电压调节准确度
    • 9mm x 15mm x 1.82mm LGA 封装

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    点击查看高清晰度图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络