100V 无光耦合反激式稳压器在 TSOT-23 封装中提供高达 5W 功率

2016-09-15 -MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 9 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出采用 TSOT-23 封装的单片反激式稳压器 LT8303,该器件可显著地简化隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光耦合器、LT1431 或第三个绕组就可实现稳压。LT8303 在 5.5V 至 100V 输入电压范围内工作,集成了一个 0.45A/150V DMOS 电源开关,提供高达 5W 输出功率,非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。


    LT8303

    隔离型单片反激式稳压器


    输出电压仅用一个外部电阻器和变压器匝数比就可设定。数据表中列出的几种现成有售变压器可用于众多的应用。LT8303 以边界模式运行,这是一种可变频率电流模式控制开关方案,一般在整个电压、负载和温度范围内可产生 ±5% 的输出电压稳定。与同等的连续导通模式设计相比,边界模式允许使用较小的变压器。该器件具备高集成度并以低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行,所以可为隔离式供电提供一个简便易用、组件数很少和高效率的应用解决方案。


    其他特点包括输出短路保护、70µA 无负载运行静态电流、内部环路补偿、准确的使能和具迟滞的欠压闭锁。


    扩展和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C 结温范围内工作。千片批购价为每片 3.15 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8303


    性能概要: LT8303

    • 5.5V 至 100V VIN 范围
    • 高达 5W 输出功率
    • 内置 0.45A、150V 集成式 DMOS 电源开关
    • 现成有售电源变压器
    • 无需光耦合器、LT1431 或第三个绕组就可实现电压反馈
    • 70µA 静态电流
    • 边界模式运行
    • 用一个外部电阻器设定 VOUT
    • 内部环路补偿
    • 准确的输入使能和具迟滞的欠压闭锁
    • 小型 5 引线 TSOT 封装

     

    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    点击照片查看高清晰度图片


    下载 PDF 版本

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络