100MHz SPI 隔离器为使用更高速的数据转换器提供方便

2016-11-08 -MILPITAS, CA
  • 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 8 日 –  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 SPI (串行外围接口) µModule® (微型模块) 隔离器 LTM2893LTM2895,这两款器件为凌力尔特广泛的高性能数据转换器系列而优化。LTM2983 和 LTM2895 支持高达100MHz 的 SPI 时钟速率,是现有数字隔离器有效 40MHz 限制的双倍以上,允许使用更高分辨率和更高速率的数据转换器,同时保持零延迟运行。凭借快速 SPI 接口、6000VRMS 电流隔离和额外的高速控制信号,LTM2893 和 LTM2895 无需外部组件,就可为隔离式数据转换器通信提供简便的 µModule 解决方案。


    LTM2893-95


    具 100MHz SPI 接口的隔离式 ADC


    LTM2893 (只读) 和 LTM2893-1 (读 / 写) 用来隔离凌力尔特通用的逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC),包括 LTC2378 系列 20 位、18 位和 16 位 1Msps SAR ADC 或 LTC2348 系列 8 通道、18 位和 16 位、每通道200ksps同时采样 SAR ADC。额外的高速控制信号支持并联或链式连接配置、以及模拟多路复用器或可编程增益放大器。可配置字长允许针对特定 ADC 定制 SPI 访问,以最大限度提高吞吐量。凭借仅为 30psRMS 的输入至输出附加抖动,LTM2893 和 LTM2893-1 最大限度减轻了抖动导致的 ADC 信噪比 (SNR) 恶化。


    LTM2895 设计是用于隔离凌力尔特的通用数模转换器 (DAC),包括单极性 LTC2641 系列或双极性 LTC2642 系列 16 / 14 / 12 位无缓冲电压输出 DAC。额外的高速控制信号支持双通道、双 DAC 或主器件至主器件 (即进行页式数据传送的 FPGA 至隔离式 FPGA) 配置,同时可配置字长允许针对特定 DAC 定制 SPI 访问,以最大限度提高吞吐量。30psRMS 低抖动 /LOAD 信号通路也可用于具异步 LOAD 输入的DAC。


    LTM2893、LTM2893-1 和 LTM2895 采用扁平 15mm x 6.25mm x 2.06mm 表面贴装BGA 封装,所有集成电路和无源组件都包含在这个符合 RoHS 要求的 µModule 封装中。商用、工业和汽车级版本器件均已供货,分别支持 0°C 至 70°C、–40°C 至 85°C 和  –40°C 至 125°C 工作温度范围。LTM2893 和 LTM2893-1 现已生产供货,LTM2895 将于今年晚些时候供货。千片批购价为每片 8.95 美元。LTM2893、LTM2893-1 和 LTM2895 所属 µModule 隔离器系列还包括隔离式 RS485、RS232、USB、CAN、I2C 和 GPIO 隔离器。如需更多产品选择及其他信息,请登录www.linear.com.cn/isolator


     

    性能概要:LTM2893、LTM2893-1 和LTM2895


    • 隔离接口:6000VRMS (持续 60 秒)
    • 高达 100MHz 的 SPI 兼容 I/O
    • 可配置 SPI 字长:8 至 32 位
    • 支持多个数据转换器配置
    • 低抖动转换启动 (LTM2893) 和 /LOAD (LTM2985) 信号
    • 3 个隔离控制或多路复用器选择信号
    • 3V 至5V 电源电压
    • 很强的抗共模瞬态能力:>50kV/µs
    • 无需外部组件
    • 15mm x 6.25mm x 2.06mm BGA 封装

      


    本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。


    点击照片查看高清晰度图片


    Download PDF version


  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络