ADI公司Rx/Tx转换器支持更可靠的移动基础设施建设以提供高质量电话服务

2016-09-22 -中国,北京
  • HMC8100-HMC820-Web_cnAnalog Devices, Inc.亚德诺(ADI),最近推出高度集成的Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200。对于微波和毫米波移动运营商及电信设备制造商而言,这些器件可以大幅提高可靠性、降低成本并缩短产品上市时间。新的Rx/Tx转换器别具一格地整合了许多功能,可取代多种分立器件,为微波回程应用提供单一来源的高性能解决方案。器件数量的减少使设计得以简化,因此,制造商现在可以加快产品上市。电路板尺寸的缩减及相关功耗的降低,使可靠性进一步提高,并降低系统成本和运营支出。此外,电信设备在实际应用中也会更加可靠,并支持移动运营商向最终客户提供高质量的移动电话服务体验。



    HMC8100中频(IF)接收器芯片将800 MHz至4,000 MHz的射频(RF)输入信号降频为输出端的140 MHz单端中频信号。该器件内置两个电压增益放大器、三个功率检波器、一个可编程自动增益控制模块以及14 MHz、28 MHz、56 MHz、112 MHz带宽的精选集成式带通滤波器。HMC8100支持6 GHz至42 GHz的所有标准微波频段。


    HMC8200中频发射器芯片将行业标准300 MHz至400 MHz中频输入信号转换为输出端的800 MHz至4000 MHz单端射频信号。HMC8200具有−31 dBm至+4 dBm的中频输入功率范围,以1 dB步长提供35 dB数字增益控制,而模拟电压增益放大器持续控制-20 dBm至+5 dBm的发射器输出功率。该器件还具有三个集成式功率检波器。


    报价与供货
    产品 样片供货 全面量产 起始单价
    (千片订量)
    封装
    HMC8100LP6JE 现已供货 现已供货 $19.98 40引脚6 mm x 6 mm LFCSP
    HMC8200LP5ME 现已供货 现已供货 $17.06 32引脚5 mm x 5 mm KFCSP
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • iCoupler®是ADI公司的注册商标。

    EngineerZone是ADI公司的注册商标。

  • 联络方式
与我们保持联络