ADI公司推出新款四通道保护器和多路复用器

2015-07-09 -中国,北京
  • ADG5462F: Industry's first quad-channel protector with programmable fault detectionAnalog Devices, Inc. (简称: ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款四通道保护器ADG5462F和两款多路复用器ADG5248FADG5249F,其可提供+/-55-V过压保护(OVP),适用于采用4.5V低压至36V电压的精密转换器、放大器和其他器件。四通道保护器ADG5462F、8:1多路复用器ADG5248F和差分4:1多路复用器ADG5249F具有+/-55-V过压引脚上电和关断级,可针对热插拔和操作人员误用事件提供鲁棒的精密保护,从而保障下游模拟器件的安全。利用片内故障诊断,新器件成为业界首个能够检测并避免缺陷通道的产品,有利于简化故障检测算法并提升系统正常运行时间。新产品允许用户定义与主电源无关的故障触发电平,最大程度地提高了设计灵活性。另外,由于不再需要多个分立保护器件,ADG5462F、ADG5248F和ADG5249F使PCB面积得到优化,并且设计过程得以简化。这些器件针对精密仪器仪表、过程控制和航空电子应用进行了优化。


    8:1多路复用器ADG5248F和差分4:1多路复用器ADG5249F具有同类最佳的低故障漏电流特性(70nA,比竞争解决方案低10倍)和导通漏电流特性(20nA),使得热电偶或电阻温度检测器(RTD)等小信号测量的吞吐量能够达到最大。当其他多路复用I/O通道处于过压故障状况时,可确保用户能够获得精确测量结果。

    主要特性:

    源引脚上提供过压检测
    • 最小副电源电平:4.5 V单电源
    • 高达+/−55 V过压保护
    • 4 kV HBM(人体模型)ESD (ADG5462F)
    VSS至VDD模拟信号范围
    • 双电源供电:+/-5-V至+/-22-V
    • 单电源供电:8 V至44 V
    • 额定电源电压:+/-15 V、+/-20 V、+12 V和+36 V
    工作温度范围: −40°C至+125°C

    ADG5462F:超低导通电阻(10 Ω)和导通电阻平坦度(0.5 Ω)可将系统总谐波失真降至最低,并增强噪声性能

    ADG5248F/49F:超低电荷注入(0.8 pC)和导通电容(19pF)可提高多路复用系统的精度和通道切换速度。

    针对低导通电阻 RON进行优化的系列

    产品 配置  故障触发阈值 故障模式指示 故障标志 封装
    ADG5462F 四通道保护器 副电源
    可选副电源或开路 故障指示 16引脚TSSOP/
    LFCSP
    ADG5412F/
    ADG5413F
    四通道SPST
    主电源 开路 故障指示 16引脚 TSSOP/
    LFCSP
    ADG5412BF/
    ADG5413BF
    四通道SPST和双向OVP
    主电源 开路 故障指示
    16引脚TSSOP/
    LFCSP
    ADG5404F
    4:1多路复用器
    主电源
    可选供电轨或开路
    故障指示和故障源
    14引脚TSSOP
    16-lead 
    LFCSP
    ADG5436F
    双通道SPDT
    主电源
    可选供电轨或开路
    故障指示和故障源
    16引脚TSSOP/
    LFCSP

    针对低电荷注入进行优化的系列

    产品 配置 故障触发阈值 故障模式指示 故障标志 封装
    (已发布)
    ADG5248F 8:1多路复用器
    副电源
    副电源 故障指示和故障源 20引脚
    TSSOP
    ADG5249F 差分4:1多路复用器
    副电源 副电源 故障指示和故障源 20引脚
    TSSOP
    ADG5208F 8:1多路复用器
    主电源
    供电轨
    16引脚
    TSSOP
    ADG5209F
    差分4:1多路复用器
    主电源
    供电轨

    20引脚
    TSSOP
    ADG5243F
    (样片开发中)
    三通道SPDT
    副电源
    副电源
    故障指示和故障源
    20引脚
    TSSOP


  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络