ADI推出2-50 GHz分布式功率放大器

2015-07-15 - 中国,北京
  • HMC1126 and HMC1127 distributed power amplifiers simplify instrumentation and microwave radio applicationsAnalog Devices, Inc. (简称: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出HMC1127和HMC1126 MMIC(单芯片微波集成电路)分布式功率放大器。 这些新型功率放大器裸片涵盖2-50 GHz的频率范围,可简化系统设计并提高性能,频段之间无需射频开关。 各放大器I/O内部匹配50 Ω阻抗,方便轻松集成到多芯片模块中。 所有数据均由芯片获取,芯片通过长0.31 mm (12 mil)的两条0.02 mm (1 mil)线焊连接。 HMC1126和HMC1127基于GaAs(砷化镓)pHEMT(赝晶型高电子迁移率晶体管)设计,非常适合仪器仪表、微波无线电与VSAT天线、航空航天与防务系统、电信基础设施以及光纤应用。


    HMC1127 GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器主要特性:

    • P1dB输出功率: 12.5 dBm
    • Psat输出功率: 17.5 dBm
    • 增益: 14.5 dB
    • 输出IP3: 23 dBm
    • 电源电压: +5 V (80 mA)
    • 50 Ω匹配输入/输出
    • 裸片尺寸: 2.7 x 1.45 x 0.1 mm

    HMC1126 GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器主要特性: 

    • P1dB输出功率: 17.5 dBm
    • Psat输出功率: 21 dBm
    • 增益: 11 dB
    • 输出IP3: 28 dBm
    • 电源电压: +5 V (65 mA)
    • 50 Ω匹配输入/输出
    • 裸片尺寸: 2.3 x 1.45 x 0.1 mm

     产品 样片供货  全面量产 千片订量报价 封装
    HMC1127 Now Now
    113美元/片 裸片
    HMC1126 Now
    Now 103美元/片 裸片


  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • EngineerZone是ADI公司的注册商标。

    欲浏览官方网站上的ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/pr150715/news

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/pr150715/analogdialogue
  • 联络方式
与我们保持联络