ADI推出2.6 GHz ADC满足航空航天及国防应用

2015-05-22 -中国,北京
  • AD9625 2.6 12-Bit 2.6 GSPS A/D ConverterAnalog Devices, Inc. (简称: ADI),近日宣布针对航空航天和国防应用中的高带宽和动态范围要求推出2.6 GHz ADC AD9625BBP-2.6。AD9625BBP-2.6 12位ADC兼具GHz采样速率和75 dBc无杂散动态范围(SFDR)性能,支持1.8 GHz Ain,完全针对满足高级电子监控和反监控应用中的频率规划和信号灵敏度要求而优化,如雷达系统、安全通信网络和电子信号监控应用。这款新型转换器提供锡铅(SnPb)封装,通过采用替代封装材料解决了易受锡须影响而导致性能下降和成本上升的问题,确保工作时具有高可靠性。

    AD9625BBP-2.6 ADC是ADI宽带RF信号处理解决方案产品组合的最新款产品,为关键型高可靠性航空航天和国防应用提供以前无法实现的动态性能和封装选项,能够在前所未有的宽带宽范围内实现噪杂射频环境中更佳的信号提取能力。


    AD9625BBP-2.6 12位、2.6 GHz ADC特性

    AD9625BBP-2.6支持1.8 GHz Ain,提供150 dBFS/Hz噪底和75 dBc SFDR。这一性能水平使设计人员可以在有噪声、混乱、阻塞和干扰的情况下辨别小4倍的信号。这款新的转换器设计用于宽带宽模拟信号采样,工作带宽可达第三奈奎斯特区。该器件具有更宽的输入带宽,支持高级RF采样架构,可减少模拟频率下变频级数,降低相应的噪声和成本。简化的系统架构无需使用多个交错式ADC来获得所需的性能,同时还有利于可重新配置平台的开发。

    AD9625BBP-2.6集成两个数字下变频器、两个数控振荡器和一个用于输出数据的可配置JESD204B串行链路,从而简化了数字接口工作。这些特性降低了输出数据速率要求、简化了电路板级设计和布局工作,因而提高了可用性,同时还增强了功能。

    此外,转换器的高可靠性SnPb封装解决了锡须问题,更适合苛刻的航空航天和国防应用。它摈弃了成本高昂、费时费力的封装再电镀、再球化和PCB合规性再涂层步骤——通常鲁棒性不甚高的其他封装材料都需要执行这些步骤,而这些步骤会让制造商质保失效。

    报价与供货

     产品 供货  千片订量报价 封装 
     AD9625BBP-2.6  现已供货 837.42美元/片
    12mm × 12mm
    SnPb高可靠性
    196引脚BGA
     AD9625BBPRL-2.6  现已供货
     837.42美元/片 12mm × 12mm
    SnPb高可靠性
    196引脚BGA
     AD9625-2.6EB  现已供货
     1,440美元/片 评估板


  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • 联络方式
与我们保持联络