ADI推出四通道、2.4 GSPS、16位数DAC AD9154

高度集成的四通道、16位DAC AD9154提供2.4 GSPS带宽,具有出色的性能,可在基带模式下实现奈奎斯特频率的多载波生成。

2015-03-24 -中国,北京
  • AD9154Analog Devices, Inc. (简称ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四通道、2.4 GSPS、16位数模转换器(DAC) AD9154,该器在100 MHz至300 MHz频段内具有业界领先的动态范围性能,可用于复中频发射机。高度集成的四通道、16位DAC AD9154是同类产品中唯一片内集成PLL(锁相环)和八通道JESD204B接口的器件。这些特性组合可让设计人员采用单个器件满足多载波GSM和LTE发射器针对无线宏基站、点对点微波无线电、军用无线电和无线电测试设备的全部设计要求。这款最新的转换器集成一系列针对复中频发射应用优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位与失调补偿。观看最新款高速DAC的视频



    四通道、2.4 GSPS、16位DAC AD9154设计为可针对一对I/Q数字输入信号进行上变频,从而在一对片内DAC内核的输入端产生复中频信号。这款新器件具有多种插值模式,可将数字信号的采样速率提升至奈奎斯特频率,从而支持在DAC模拟输出端使用更简单、成本更低的发射器滤波器。另外,AD9154还集成数字信号纠错,供正交调制器的上变频器消除射频本振馈通和干扰边带。


    AD9154转换器设计采用八通道JESD204B接口,通过为使用多个天线的无线电发射器——这在无线基站、雷达和军用无线电通信中越来越常见——提供确定性延迟和多器件同步,从而简化电路板布局布线。


    四通道、16位DAC AD9154将ADI的发射器能力扩展到100 MHz至300 MHz范围;该系列还有四通道、16位DAC AD9144,工作范围为直流至100 MHz;2015年还将推出一款16位、双通道DAC。


    AD9154主要特性:

    • 单载波LTE,20 MHz带宽,ACLR = 76.7 dBC(180 MHz中频)
    • 六载波GSM,IMD = 78 dBC,600 kHz载波间距(180 MHz中频)
    • SFDR = 72 dBC(180 MHz中频,-6 dBFS)
    • 8通道JESD204B接口
    • 支持四通道DAC或双通道DAC模式
    • 低功耗:2.1 W(1.5 GSPS)

    报价、供货与陪配套产品
    产品  产品供货 报价 封装
    AD9154BCPZ 现在 80.00美元/片
    (千片订量报价)
     12mm ×12mm
    88引脚LFCSP
     AD9154-EBZ 
    评估板
     现在  495.00美元/片  --
     AD9154-FMC-EBZ 评估板,集成FMC  现在  495.00美元/片  --
     AD9154-M6720-EBZ 评估板,集成6720调制器  现在  495.00美元/片  --

    Digi-KeyMouser正在备货评估板


    四通道、16位DAC AD9154的输出经过优化,可以与ADI的下列器件接口:射频正交调制器ADRF672x系列、正交调制器ADL5375 、低压差线性稳压器ADM7150和集成VCO的宽带频率合成器ADF4351


  • 关于ADI公司
    • Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能半导体公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。


  • EngineerZone是ADI公司的商标。

    欲浏览网站上的ADI新闻,请访问:www.analog.com/library/analogDialogue


  • 联络方式
与我们保持联络