ADI推出单芯片、通用输出数模转换器AD5761R
Analog Devices, Inc. (简称:ADI)最近发布一款单芯片、通用输出数模转换器(DAC) AD5761R,其片上集成16位数据转换器、±2 ppm/°C的2.5 V基准电压源、输出缓冲器和增益调节功能。AD5761R转换器内置了一系列创新功能,因而不再需要增益设置精密电阻和放大器等外部元件。在数据采集和执行器控制应用中,该器件可简化并加快系统设计,并通过软件寄存器更新实现单极性和双极性操作。灵活的新型DAC在不增加系统设计工作量、成本或尺寸的前提下,便于多功能终端设备重复使用设计,同时通过多种输出电压范围增强系统功能。此外,ADI发布了两款双通道DC-DC稳压器产品,能以两个独立稳压的正电轨和负电轨为新的DAC供电,适合功耗敏感型应用。这款简单的双芯片解决方案可让用户以单条低压正供电轨生成双极性10 V输出,大幅简化系统设计,且无需路由多条高压供电轨。
- 下载AD5761R DAC数据手册、查看产品页面以及申请样片:http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5761r/products/product.html
- 下载ADP5070和ADP5071双通道DC-DC稳压器数据手册、查看产品页面以及申请样片:http://www.analog.com/ADP5070 and www.analog.com/ADP5071
- 了解ADIsimPower™在线工具如何支持ADP5070和ADP5071双通道DC-DC稳压器: http://download.analog.com/PMP/ADP507x_Designer.zip
- • 通过ADI在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和精密DAC专家:https://ez.analog.com/community/data_converters/precision_dacs
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心https://ez.analog.com/community/power
AD5761R采用单芯片3 mm × 3 mm LFCSP标准封装,相比以前的分立式解决方案可节省60%的占位面积,适合小尺寸设计,比如执行器控制。总不可调整误差(± 0.15% FSR最大值)是真误差,包括所有片内电路和基准电压源。这样可以实现更为精确的最终系统,工业环境中无需使用多个系统校准例程。如需同系列的低价和低精度产品,我们可提供引脚兼容的12位版本和不含基准电压源的选项。
AD5761R主要规格:
- 8种软件可编程输出范围,5%超范围:0 V至5 V、0 V至10 V、 0 V至16 V、0 V至20 V、±3 V、±5 V、±10 V和−2.5 V至+7.5 V
- 丰富稳健的功能组合,包括诊断、温度、掉电和短路警报
报价与供货
产品 产品供货 选项 工作温度范围 封装 千片订量报价 AD5761R 现在 16 位
片内基准电压源
−40°C 至 +125° 16 引脚 TSSOP
16 引脚 LFCSP4.85美元/片 AD5721R 现在
12 位
片内基准电压源
−40°C 至 +125° 16 引脚TSSOP
16 引脚L FCSP2.75美元/片 AD5761 现在
16 位 −40°C 至 +125° 16 引脚 TSSOP
16 引脚 LFCSP4.00美元/片 AD5721 现在
12 位 −40°C 至 +125° 16 引脚 TSSOP
16 引脚 LFCSP2.15美元/片 ADP5070 现在
1.0A升压开关
0.6A逆变器开关−40°C 至 125° 20 引脚 LFCSP 2.19美元/片 ADP5071 现在
2.0A升压开关
1.2A逆变器开关−40°C 至 125° 20 引脚 LFCSP 2.39美元/片
配套产品
与AD5761R配套使用的低噪声基准电压源产品包括ADR4525和ADR45XX系列等其它产品。配套使用的低噪声正LDO包括ADM7160(用于5 V系统)、ADP7118 (用于12 V系统)和ADP7142(用于24 V系统)。ADP7182是一款配套的低噪声负LDO,用于5 V、12 V和24 V系统。- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
欲订阅ADI新闻资料,请访问:http://www.analog.com/library/analogDialogue/
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan