ADI推出带24位转换器内核的高度集成模拟前端
Analog Devices, Inc(简称:ADI). 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,推出了两款模拟前端(AFE)器件,集成24位Σ-Δ型转换器内核,具有业界最佳的低功耗、低噪声和信号链集成度综合性能。 AD7124-4和AD7124-8 AFE可直接连接所有标准工业信号源和传感器输入,而功率要求却比同类器件降低40%。 其一流的功耗性能适合新型AFE,可用于一系列工业和仪器仪表应用,包括低功耗便携式设备。 AD7124-4(4个差分和7个伪差分输入)和AD7124-8 AFE(8个差分和15个伪差分输入)的高集成度可轻松灵活地支持多种类型的传感器输入,包括电阻温度检测器、热电偶、电压/电流输入和电流电桥,从而在简化设计架构的同时缩短设计周期。 新型AFE具有同类产品中最高的系统通道密度,可让设计人员缩小PCB尺寸,或在同样的电路板面积中将节省的空间用于扩充监控和连接功能。
- 下载数据手册,查看产品页面,申请样片和订购评估板:
http://www.analog.com/AD7124-4
http://www.analog.com/AD7124-8 - 让ADI中文技术论坛EngineerZone®上的ADI工程师给您答疑解惑:https://ez.analog.com/community/data_converters/precision_adcs
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
AD7124-4和AD7124-8集成完整的信号链,在单芯片中内置了24位Σ-Δ型ADC、可编程增益放大器(PGA)、精密基准电压源、基准电压缓冲器、电流源、温度传感器以及激励源。 集成的诊断功能支持SIL兼容性,降低了对分立式诊断元件的需求,节省了宝贵的PCB面积。
AD7124-4和AD7124-8提供三种用户可选的功耗模式,让系统设计人员能够针对所需的噪声性能优化吞吐速率。 在最低功耗模式下(255 µA),转换器在低采样速率时具有21.7位无噪声分辨率。 用户可选的功耗模式允许可编程逻辑控制器、过程控制器、传输系统以及其他工业与仪器设备的设计人员通过精确匹配各使用情形的功耗/性能要求开发单个平台。
AD7124-4/AD7124-8特性
- 均方根噪声(增益=128)
- 255 µA典型值(24 nV rms,1.17 Hz),低功率模式
- 355 µA典型值(20 nV rms,2.34 Hz),中功率模式
- 930 µA典型值(23 nV rms,9.4 Hz),全功率模式
- 输出数据速率:
- 9.38 sps至19,200 sps(全功率模式)
- 2.34 sps至4,800 sps(中功率模式)
- 1.17 sps至2,400 sps(低功率模式)
- 用于增益的轨到轨模拟输入
- 10 ppm/°C集成式2.5 V缓冲基准电压源(AD7124-4)
- 灵活且各通道独立的可编程数字滤波器
- 用于同步50 Hz和60 Hz抑制的增强型滤波器
- 片内诊断
- 工作温度范围:−40°C至+105°C
报价、供货与配套产品
产品 描述 千片订量报价 封装 供货 AD7124-4 4路差分/7路伪差分输入 5.32美元/片
5mm x 5 mm32引脚LFCSP24引脚TSSOP
现在
AD7124-8 8路差分/15路伪差分输入 5.84美元/片
5mm x 5 mm32引脚LFCSP
现在
EVAL-AD7124-4SDZ 评估板 59.00美元/片
现在
EVAL-SDP-CB1Z 评估控制板SDP 99.00美元/片
现在
针对低功耗数字隔离要求,推荐使用ADuM1441微功耗四通道数字隔离器。- 下载数据手册,查看产品页面,申请样片和订购评估板:
- 关于ADI公司
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices (Nasdaq: ADI)是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
EngineerZone是ADI公司的注册商标。
欲浏览官方网站上的ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/pr150728/news
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/library/analogDialogue
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan