ADI发布用于多频段基站和点对点无线电的RF IC

最新可编程、高度集成式调制器、解调器和双通道混频器可简化3G/4G通信、军事/航空航天和仪器仪表应用的设计

2014-06-06 -中国,北京
  • ADRF6612-ADRF6720-ADRF6820-PR国际微波研讨会,佛罗里达州坦帕-ADI 近日发布最新高度集成式RF IC,可大幅简化多频段基站和点对点(PtP)无线电的设计并降低开发成本。这些最新器件包括:I/Q调制器ADRF6720I/Q解调器ADRF6820双通道混频器ADRF6612。高度集成的器件可实现基站和高性能无线电设计——这些设计要求支持多频段、高动态范围和宽通道带宽。这些产品非常适合用于3G/4G通信、微波PtP无线电、军事/航空航天和仪器仪表应用设计。ADI最新的RF IC基于分立式解决方案组合提供等同于无线电设计的性能,但尺寸大幅缩小。最新器件具有嵌入式低相位噪声频率合成器、RF开关和巴伦、数字步进衰减器(DSA)和可编程线性优化。

    有关ADRF6720 I/Q调制器的更多信息

    ADRF6720是一款700 MHz至3 GHz正交调制器,集成低相位噪声频率合成器和输出RF巴伦。此调制器适用于多频段、高性能基站、PtP无线电和高动态范围无线电发射解决方案,可实现的通道带宽高达1 GHz。ADRF6720还提供针对镜像抑制和载波馈通校正的数字可编程能力,以及线性优化。

    有关ADRF6820 I/Q解调器的更多信息

    ADRF6820是695 MHz至2.7 GHz I/Q解调器,集成低相位噪声频率合成器、2:1输入RF开关、可调谐RF巴伦和RF DSA。集成式解调器非常适合用作无线基础设施应用中的观测接收机和直接转换接收机。其他特性包括针对线性度优化和I/Q相位的数字可编程能力,以及增益失配校正。

    有关ADRF6612双通道RF混频器的更多信息

    ADRF6612是一个宽带、双通道RF下变频器,集成IF放大器、可编程RF巴伦和低相位噪声频率合成器。器件额定工作频率范围为700 MHz至2.7 GHz。此宽带、高线性度混频器适用于双通道主接收机和分集接收机,这类接收机通常用于3G/4G无线基础设施应用中。ADRF6612具有高输入线性度和低噪声性能,可用于带内阻塞信号可能会降低动态范围的应用中。此外,相比现有的窄带无源混频器,阻塞条件下的噪声系数性能极具竞争优势。

    报价、供货与配套产品

    产品型号 样片供货 千片订量报价 封装 配套产品
    ADRF6720 现已供货 6.80美元/片
    6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP封装 AD9144AD9142AADL5243ADL5246
    ADRF6820 现已供货 10.99美元/片
    6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP封装 AD9680ADL5202ADL5566
    ADRF6612 现已供货 14.99美元/片
    7 mm x 7 mm 48引脚LFCSP封装 AD9680ADL5202ADL5566



  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • 联络方式
与我们保持联络