ADI公司推出故障检测和保护、低和超平电阻开关系列产品

2014-11-12 - 中国,北京
  • ADG5412F-PR

    Analog Devices, Inc. (简称ADI)最近推出了故障检测和保护、低/超平电阻开关系列产品:ADG5412F, ADG5413F, ADG5412BFADG5413BF。 这种创新型开关技术可在通道发生故障时进行识别,从而无需额外的硬件和软件故障检测方案,提高了系统正常运行时间。

     

    这些新款开关还在小型封装中实现了稳定性和精度性能的最佳结合,使其适用于精密仪器仪表、过程控制和航空电子信号链。 这些开关提供最高至± 55 V的过压保护,并具有5.5 kV HBM ESD,保护处于上电和断电状态的下游系统元件,同时防范热拔插和操作者误用事件。 低导通电阻、导通电阻平坦度和低漏电的先进组合,以及无需分立保护器件,降低了信号失真和系统误差预算。 该系列所提供的超低导通电阻平坦度还将系统总谐波失真和噪声性能降至最低。

     

    • 下载ADG5412F四通道单刀单掷(SPST)开关数据手册,查看产品页面以及申请样片
    • 下载ADG5412BF双向故障保护和检测、四通道SPST开关数据手册,查看产品页面以及申请样片
    • 下载ADI公司的开关和多路复用器

     

    主要特性:

     

    • 源引脚上的过压检测
      •    过压保护可达−55 V和+55 V
      •    双向过压保护(ADG5412BF / ADG5413BF)
    • 低导通电阻:10 Ω,导通电阻平坦度:0.5 Ω
    • 模拟信号范围:VSS至VDD
      •    双电源供电:±5 V至±22 V
      •    单电源供电:8 V至44 V
      •    额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V


    报价与供货

     

    产品 产品供货 配置 选项 工作温度范围 封装 千片订量报价
     ADG5412F 现在 四通道SPST
    逻辑1开
    -40°C 至 +125°C 16引脚 TSSOP 3.96美元/片
     ADG5413F 现在 四通道SPST
    2×逻辑1开
    2×逻辑0开
    -40°C 至 +125°C 16引脚 TSSOP 3.96美元/片
     ADG5412BF 现在 双向OVP
    四通道SPST
    逻辑1开
    -40°C 至 +125°C 16引脚 TSSOP 3.96美元/片
    ADG5412BF 现在 双向OVP
    四通道SPST
    2×逻辑1开
    2×逻辑0开
    -40°C 至 +125°C 16引脚 TSSOP 3.96美元/片
    ADG5412F, ADG5413F,
    ADG5412BF,ADG5413BF
    现可提供样片 同上 -40°C 至 +125°C 16引脚 4x4mm LFCSP 3.96美元/片
    ADG5404F 现可提供样片 4:1 Mux -40°C 至 +125°C 16引脚 TSSOP 3.86美元/片

    更多有关ADI公司模拟故障保护和检测开关和复用器系列产品

     

    这些开关产品的发布,连同4:1复用器ADG5404F的采样,开启了一种新的ADI产品组合,可设计用于在恶劣环境下尽可能延长系统运行。
  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    欲浏览ADI新闻

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问http://www.analog.com/subscribe


  • 联络方式
与我们保持联络