新闻

联络 Laura Yan

ADI发布业界首款集成真轨到轨输入缓冲器的Σ-Δ型ADC

超低噪声ADC,具有快速而灵活的输出数据速率,适合高精度仪器仪表和过程控制应用

2014-11-10 - 中国,北京
  • AD7175-2-PRAnalog Devices, Inc. (简称ADI)最近推出业界首款完全集成真Σ-Δ型转换器,吞吐速率达250 kSPS,可为设计人员提供业界领先的噪声性能。

    AD7175-2 Σ-Δ型ADC在20 SPS时具有24个无噪声位,250 kSPS时具有17.2个无噪声位,为设计人员提供了更宽的动态范围,可实现实验室分析仪器系统所需的较小信号测量偏差。 与竞争型解决方案相比,AD7175-2在相同功耗下的吞吐速率高一倍,可实现更快、响应更迅速的测量系统,提供每通道50 kSPS的扫描速率和20微秒的建立时间。 这一组合使其非常适合可编程逻辑控制器和分布式控制系统输入模块应用。

    • 下载AD7175-2数据手册、查看产品页面和申请样片
    • 试用ADI Eval+仿真平台,查看AD7175与交互式仿真模型的配合,并利用台式实验室评估系统检查性能和功能。
    • 通过中文技术论坛EngineerZone™联系工程师和专家


    集成式、低噪声、真轨到轨输入缓冲器可实现快速、方便的传感器接口,减少设计与布局复杂性,简化模拟驱动电路并缩小PCB面积。 AD717x系列具有宽范围引脚与软件兼容器件,允许跨系统平台进行集成和标准化。

    AD7175-2 ADC特性

    • 用户可配置的输入通道
    • 2个差分或4个单端通道
    • 各通道具有独立的编程能力
    • 集成式2.5 V缓冲2 ppm/°C基准电压源
    • 灵活且各通道独立的可编程数字滤波器
    • 增强型滤波器可实现50 Hz和60 Hz同步抑制
    • 工作温度范围:−40°C至+105°C


    报价、供货与配套产品


    产品 产品供货
    选项
    封装
    千片订量报价
    AD7175-2
    现在 250 ksps、2/4通道多路复用、缓冲I/P、5V
    24引脚TSSOP
    11.85美元/片
    AD7172-2
    样片 31 ksps、2/4通道多路复用、缓冲I/P、3V/5V
    24引脚TSSOP
    7.45美元/片
    AD7176-2
    现在 250 ksps、2/4通道多路复用、未缓冲、5V
    24引脚TSSOP
    10.25美元/片
    AD7172-4
    样片 31 ksps、4/8通道多路复用、缓冲I/P、3V/5V
    32引脚LFCSP
    7.85美元/片
    AD7172-4
    样片
    31 ksps、4/8通道多路复用、缓冲I/P、3V/5V
    32引脚LFCSP
    7.85美元/片
    AD7175-8
    样片
    250 ksps、8/16通道多路复用、缓冲I/P、5V
    40引脚LFCSP
    12.80美元/片
    AD7173-8
    现在 31 ksps、8/16通道多路复用、缓冲I/P、3V/5V
    40引脚LFCSP
    8.30美元/片


    补充器件
    设计信号链时,AD7175-2的补充器件包括:超低噪声、零漂移运算放大器ADA4528-2 ;低噪声仪表放大器AD8429;以及精密全差分漏斗放大器AD8475

  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。

    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/subscribe


  • 联络方式
与我们保持联络