ADI业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器ADA4571
ADI ADA4571传感器直接测量无刷直流电机的轴位,在汽车和工业应用中可降低噪声、优化电机平滑度和扭矩
2014-10-28 -中国,北京Analog Devices, Inc. (简称ADI) 公司近日推出业内精度最高、速率最快的磁性角度传感器,ADA4571。 相比竞争对手的角度传感器产品,ADA4571传感器具有高分辨率的特点,其精度高四倍(最大值:0.5°),速率快60%,功耗低40%。
ADA4571直接测量电机位置、可有效降低噪声、优化平滑度和扭矩性能,有助于无刷直流(BLDC)电机的设计师达到最加严格的环境、噪声和能耗要求。 这款新型传感器经过汽车应用认证,集成一个定制型混合信号调理IC以及采用各向异性磁阻(AMR)技术. 的检测元件。 新款传感器可在广泛的电机应用中实现直接、非接触式和无磨损的角度测量,包括电动辅助转向、制动、主动式悬架、稳定性控制等汽车系统。
- 申请ADA4571样片、订购评估板或下载数据手册
- 参考设计和技术信息: 让ADI中文技术论坛EngineerZone™上的ADI工程师给您答疑解惑
- 采用ADA4571的汽车应用
借助集成式AMR和精密信号调理技术,ADA4571可以不受寿命、高温或机械应力导致的磁体漂移的影响,在恶劣环境下也可实现高精度读数。
借助高精度位置反馈信息,则可提高电机换向效能,改进对扭矩和速率性能的控制,在低转速应用中尤其如此。 此外,新款传感器还支持最高50,000 RPM的电机转速,而角度直接测量原理则可降低振动和噪声效应,从而消除对电机性能的影响。 更加完善的扭矩控制能力则有利于提高电机效率,减少排放和散热,并能延长电机寿命。 除此以外,低相位延迟(2µs)则可实现快速闭环控制,提高工业伺服电机、机器人、电动转向等高动态应用中的响应能力。
ADA5471采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗只有6.5 mA,提供低功耗休眠模式,可将应用范围延伸至远程供电系统。 另外,这款传感器在高磁场条件下不会损坏,而且迟滞可以忽略不计;而出色的低温和全寿命漂移性能则可降低或者消除校准的必要性。 传感器还支持高级诊断功能,适合高可用性和安全关键型应用。
ADA4571磁性角度传感器的主要特性
- 低角度误差: 0.5°(最大值)
- 高速: 50,000 RPM,相位延迟为2µs
- 低噪声: 500 uVrms
- 低功耗: 6.5 mA
- 工作温度范围:-40°C至150°C
报价与供货
产品 供货 万片订量价格 封装 ADA4571 现在 1.98美元/片 8引脚SO封装 - 关于ADI公司
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/subscribe
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan