ADI双通道16位DAC实现行业较高信号带宽
ADI 2.8 GSPS DAC的带宽比竞争器件高70%,可拓宽新兴E频段无线电的应用范围,降低其开发成本
2014-10-15 - 中国,北京Analog Devices, Inc. (简称ADI)公司及数据转换器市场份额领先者,近日推出业内首款面向电信系统制造商的2.8 GSPS双通道16位转换器AD9136,可满足点对点无线回程设备的微波频率要求。 16位AD9136和11位AD9135这两款双通道DAC可实现比竞争器件高70%的信号带宽,同时还可帮助设计师支持日益兴起的E频段(71-76 GHz和81-86 GHz),无线运营商采用这些频段是为了满足不断增长的高速移动语音和数据传输需求。 新转换器最高采样速率为2.8 GSPS,可产生最高达奈奎斯特频率的多载波。 观看本视频了解关于AD9136的更多信息:www.analog.com/AD9136video.
- 了解详情、申请样片和订购评估板:
AD9135
AD9136 - Mouser和DigiKey正在备货评估板和芯片。
- 了解有关GSPS 数据转换器的更多技术内容
- 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和专家
- 了解有关ADI公司通信解决方案的更多信息
AD9136/5 DAC采用灵活的8通道10.6 Gbps JESD204B接口,每个DAC支持最高2.12 GSPS的复数输入数据速率。 两款新器件的无杂散动态范围(SFDR)达-80dBc以上,噪声性能更是达到出色的-163dBm/Hz,可实现宽带信号的高质量合成。 速率与噪声性能双双达到行业领先水平,不但可提高数据传输的速率和洁净度,还可降低基础设计成本,因为无线运营商可以增加点对点微波中继器之间的间距。
在全速运行条件下,AD9136/5转换器功耗仅为1.4 W,集成的低噪声锁相环(PLL)则因消除了高性能时钟源的必要性,所以可降低物料成本,简化系统设计。 新转换器还内置集成式插值滤波器,可选插值因子为1、2、4、8。
在点对点无线电系统设计中,经过优化的AD9136/5可以与ADI ADRF672x模拟正交调制器无缝对接。
报价与供货
产品型号 供货 单价 封装 AD9136BCPZ 现在 60.00美元/片 88引脚LFCSP AD9136-EBZ 现在 495.00美元/片 评估板 AD9136-FMC-EBZ 现在 495.00美元/片 带FMC的评估板 AD9135BCPZ 现在 51.00美元/片 88引脚LFCSP AD9135-EBZ 现在 495.00美元/片 评估板 AD9135-FMC-EBZ 现在 495.00美元/片 带FMC的评估板
Part Number Availability Unit Price Package AD9136BCPZ 现在 $60.00 88-lead LFCSP AD9136-EBZ 现在 $495.00 Evaluation Board AD9136-FMC-EBZ 现在 $495.00 Evaluation Board w/FMC AD9135BCPZ 现在 $51.00 88-lead LFCSP AD9135-EBZ 现在 $495.00 Evaluation Board AD9135-FMC-EBZ 现在 $495.00 Evaluation Board w/FMC Part Number Availability Unit Price Package AD9136BCPZ 现在 $60.00 88-lead LFCSP AD9136-EBZ 现在 $495.00 Evaluation Board AD9136-FMC-EBZ 现在 $495.00 Evaluation Board w/FMC AD9135BCPZ 现在 $51.00 88-lead LFCSP AD9135-EBZ 现在 $495.00 Evaluation Board AD9135-FMC-EBZ 现在 $495.00 Evaluation Board w/FMC - 了解详情、申请样片和订购评估板:
- 关于ADI公司
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/subscribe
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan