新闻

联络 Laura Yan

ADI发布行业功耗最低18位SAR模数转换器

AD7989-1和AD7989-5 PulSAR ® 两款模数转换器为便携式应用提供低功耗、高精度解决方案。

2014-03-06 - Norwood, MA
  • Analog Devices, Inc. (简称: ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,日前推出两款具有行业最低功耗和卓越精度的18位模数转换器AD7989-1和AD7989-5。 AD7989-1和AD7989-5 PulSAR ® 模数转换器 在100 kSPS下的功耗仅为400 µW。 功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。 这两款模数转换器拥有+/-1 LSB和98 dB SNR(1 kHz下)特性,可提供高动态范围及出色的精度。 两款模数转换器均提供100 kSPS和500 kSPS两个吞吐量选项,集成一个低功耗、高精度、18位采样模数转换器和一个多功能串行接口端口。

    AD7989-1 和 AD7989-5 PulSAR®模数转换器是ADI公司PulSAR组合中的最新成员。 PulSAR组合包括18位和16位模数精密转换器,吞吐速率从100 kSPS到1 MSPS。 它们提供了一条丰富多样的引脚兼容型性能升级/降级途径,适用于多种市场,包括电池供电设备、数据采集系统和医疗仪器。

    • 下载 AD7989-1 数据手册、申请样片和订购评估板
    • 引脚兼容型500 kSPS AD7989-5 选项
    • 通过在线技术支持社区 EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家

    报价、供货与配套产品

     产品 样片/全面量
    产供货 
    分辨率  速度 千片订量报价 封装
     AD7989-1
     现在
     18-bit
     100 kSPS
     8.55美元/片
     3 mm x 3 mm 10引脚LFCSP封装 或者 10引脚MSOP封装
     AD7989-5
     现在
     18-bit
     500 kSPS
     11.95美元/片
     3 mm x 3 mm 10引脚LFCSP封装 或者 10引脚MSOP封装

     

    这些模数转换器可以与ADI的高精度放大器 基准电压源(如低功耗、低噪声、低失真的ADA4841-2ADR434)集成到数据采集电路中。



  • 关于ADI公司
    • Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
      详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。

  • 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/subscribe
  • 联络方式
与我们保持联络