ADI公司推出数模转换器的性能AD5683R
2014-02-05 -中国,北京
Analog Devices, Inc. (简称:ADI)公司近日宣布推出数模转换器AD5683R。这款16位单通道nanoDAC+™转换器扩充了nanoDAC®产品组合,以更小封装带来卓越性能。该器件以不折不扣的性能传递超高价值,其相对精度为+/-2 LSB INL,内置2 ppm/°C 2.5 V基准电压源,采用节省空间的LFCSP封装,让模拟系统设计师们在更多应用设计中无需以牺牲精度的代价来换取尺寸。
AD5683R数模转换器提供16位、14位、12位和10位四种选项,为通信基础设施、工业过程控制、医疗和仪器仪表等多个市场领域提供了一条通用的引脚兼容型升级/降级途径。
AD5683R 16位nanoDAC+的主要特性:
报价与供货
产品
供货/全面量产
分辨率
集成基准电压源
接口
千片订量报价
封装 AD5683R
现在
16位
是
SPI
3.15美元/片
8引脚LFCSP封装,
10引脚LFCSP封装
AD5683
现在
16位
否
SPI
2.50美元/片
8引脚LFCSP封装
AD5682R
现在
14位
是
SPI
2.30美元/片
8引脚LFCSP封装
AD5681R
现在
12位
是
SPI
1.90美元/片
8引脚LFCSP封装,
10引脚LFCSP封装
AD5310R
现在
10位
是
SPI
1.29美元/片
10引脚LFCSP封装
AD5683R可与ADI的单通道、低成本、精密型电压/电流输出驱动器放大器AD5750-2一起设计用于PLC I/O卡应用电路中。
- 下载AD5683R 数据手册、申请样片和订购评估板
- 通过在线技术支持社区 EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家
- 了解更多有关nanoDAC产品信息
- +/-2 LSB INL(最大值)适合开环应用
- 2 ppm/°C 2.5 V基准电压源节省电路板空间,无需温度校准
- 2 mV总非调整误差,无需初始校准或调整
- 2 mm × 2 mm 8引脚LFCSP和10引脚MSOP封装,可在更小的电路板/模块空间中实现更多的功能
- 4kV HBM ESD额定值,实现了系统稳健性
- 即将推出I2C版本
- 关于ADI公司
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/subscribe
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan