ADI推出扩展业界最佳数模转换性能和最小尺寸封装的NANODAC+™
ADI最近推出了AD5689R 数模转换器。该16位双通道nanoDAC+延续了ADI nanoDAC®系列产品的一贯风格,采用更小的封装为用户提供出色的性能。
2013-02-20 -中国,北京Analog Devices, Inc. (简称:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了AD5689R 数模转换器。该16位双通道nanoDAC+延续了ADI nanoDAC®系列产品的一贯风格,采用更小的封装为用户提供出色的性能。该器件的相对精度为±2 LSB INL、基准电压源为2 ppm/°C 2.5 V,采用节省空间的封装方式,让模拟系统设计师们在更多应用设计中无需以牺牲性能的代价来换取尺寸。 该系列提供简单的引脚排列,可兼容包括通信基础设施、工业过程控制、医疗保健和仪器仪表设备等各种市场应用在内的10位至16位升级/降级路径。
- 下载 AD5689R 数据手册、申请样片和订购评估板
- 通过在线技术支持社区 EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家
- 获取ADI有关 nanoDAC 解决方案的最新信息
AD5689R还包括了一些有用的引脚功能,如可满足VLOGIC需要的1.8 V、3 V及5 V逻辑电平以及一个可将输出电压范围增加一倍的增益(GAIN)引脚。该系列产品包含SPI和I2C两种接口选项。
AD5689R 16位nanoDAC+主要特性:
- ±2 LSB-INL(最大值)- 适合开环应用
- 基准电压源2 ppm/°C 2.5 V – 节约板上空间,无需温度校准
- 总非调整误差2 mV – 无需初始校准/调整
- 3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装 – 适合越来越小的电路板/模块
- 4kV HBM ESD额定值 – 实现了系统稳健性
报价、供货信息及双通道nanoDAC选项
产品
样片供货/全面量产
分辨率
集成基准电压源
接口
千片订量报价
封装 AD5689
现在
16位
否 SPI
4.18美元/片
16引脚LFCSP 16引脚TSSOP
AD5689R
现在
16位
是
SPI
4.48美元/片
16引脚LFCSP 16引脚TSSOP
AD5697R
现在
12位
是
I2C
2.80美元/片
16引脚LFCSP 16引脚TSSOP
AD5687R
现在
12位
是
SPI
2.80美元/片
16引脚LFCSP 16引脚TSSOP
AD5687
现在
12位
是
SPI
2.50美元/片
16引脚LFCSP 16引脚TSSOP
AD5338R
现在
10位
否 I2C
1.96美元/片
16引脚LFCSP 16引脚TSSOP
AD5313R
现在
10位
是
SPI
1.96美元/片
16引脚LFCSP 16引脚TSSOP
AD5689R可与ADI的 AD5750-2一起使用,用于PLC、I/O卡应用电路设计。AD5750-2是一款单通道、低成本、精密电压/电流输出驱动放大器。
- 关于ADI公司
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
详情请浏览ADI官网 www.analog.com/cn 。
- Analog Devices, Inc.(简称ADI)始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案,凭借杰出的传感、测量和连接技术,搭建连接真实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
-
欲订阅Analog Dialogue公司的每月技术杂志(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/subscribe
-
联络方式
-
Laura Yan
400 6100 006
+86 021 2320 8222 (Fax)
Laura.Yan@analog.com
-
Laura Yan