ADI臺灣公司

ADI臺灣公司


  • 基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统
  • 基於ADUCM360的有毒氣體檢測方案
  • 基于ADE7878的三相电能表
  • ADI公司針對汽車資訊娛樂主機和音訊功率放大器的晶片組解決方案
推薦產品
當月主要推薦產品,向您提供完整的產品介紹和全方位的解決方案。
ADP5135
  
參考電路
當月最新參考電路,為您的產品提供便利的參考資源。
CN0346 CN0357
  
   熱門推薦 查看+>>
  基於ADP1051的高效低成本400W電源設計
  本參考設計中採用ADI 公司新推出的低成本高集成度的電源晶片ADP1051來控制輸入到輸出的能量轉換。
  ADI公司生化分析儀解決方案
  生化分析儀利用許多電化學和光學技術來分析血液、尿液、腦脊髓液和其他生物樣本。使用最廣泛的技術是光學測量,實例包括比色、吸收、光譜測定和透視檢查方法。
  最新線性產品購一片,享千片數的超低價
  最新線性產品購一片,享千片數的超低價
  利用現場儀錶儀器參考電路加速您的設計
  ADI深知,設計現場儀錶儀器時,考慮其他處理和診斷功能不僅難度大,而且耗時間。為此,我們提供一系列產品、信號鏈解決方案和技術經驗,幫助您設計用於檢測、傳感、監控、記錄和控制物理變數(如流量、溫度和壓力)的設備。
  混合信號控制處理器新標桿ADSP-CM40x
  閉環 控制儀改進產品的能效和性能。全新ADSP-CM40x 系列混合信號控制 處理器集成業界獨一無二的嵌入式雙通道16位ADC,精度高達14位, 同時還集成240MHz浮點ARM® Cortex™-M4處理器內核。
  isoPower: 集成隔離式DC/DC轉換器
  需要隔離資料的設計往往也需要隔離電源。常用的隔離電源方法都是分立解決方案,要麼使用許多元件加大型隔離變壓器,要麼使用昂貴且龐大的模組。
 
 新聞中心 查看更多>>
ADI慶祝成立50週年擴大支援FIRST向年輕人推廣科學與科技(01/22/2015)
ADI推出AD9528 JESD204B時脈和SYSREF產生器
(12/28/2014)
 媒體精選 查看更多>>
奇美車電聯手ADI 共創台灣ADAS業界之光
嚴苛環境下的開關與多工器設計考量
ADI成功密芯 藏在B&W Zeppelin Air美聲下的秘密(成功故事)
 
 產品 查看所有產品>>
資料轉換器 放大器和線性產品
RF ICs 電源和散熱管理
MEMS和傳感器 處理器和DSP
 應用     查看所有應用>> 
航空航天與軍用 消費電子 儀錶儀器和測量
汽車應用 能源 電機
通信 醫療保健 過程控制與工業自動化
樣品與購買
    申請產品樣品   銷售及經銷商
    訂單狀態  
資源工具
參考電路與解決方案
培訓、指南和研討會
工具、軟體和模擬模型
評估版和開發套件
技術資料及常見問題解答
PCB設計資源
聯繫方式
免付費電話:0800 055 085
地址:台北市內湖區瑞光路408號5樓之一
公司電話: 8862 26502888
EMAIL:cic.asia@analog.com
沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭