Circuits from the Lab ADI工程师通过这些 实验室电路 与您分享实验室工作成果。您可以将这些产品迅速和放心地组合起来。欲了解更多信息,请访问我们的 实验室电路信息和免责声明页面。

利用AD5547/AD5557 DAC实现精密、单极性、同相配置

  (CN0027)
电路类型:  乘法
优化目标:  高性能, 高精度
应用:  仪器仪表, 过程控制
投稿日期 六月, 2009
咨询专家/反馈建议

对此电路或您的新设计存在疑问? 请联系我们经验丰富的应用工程师,他们随时可以为您提供帮助。
您对此电路有何反馈意见?请点击 这里

本电路中采用的产品
  • AD5547:

    AD5547/AD5557分别是双通道、精密、16/14位、乘法、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10 V,输出带宽最高可达4 MHz。

    内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。

    AD5547/AD5557采用紧凑型TSSOP-38封装,工作温度范围为–40°C至+125°C扩展汽车应用级温度范围。

    应用

  • 自动测试设备
  • 仪器仪表
  • 数字控制校准
  • 数字波形生成
  • MoreRead more

AD5547 框图
双通道、电流输出、并行输入、16位DAC
  • AD5557:

    AD5547/AD5557分别是双通道、精密、16/14位、乘法、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10 V,输出带宽最高可达4 MHz。

    内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。

    AD5547/AD5557采用紧凑型TSSOP-38封装,工作温度范围为–40°C至+125°C扩展汽车应用级温度范围。

    应用

  • 自动测试设备
  • 仪器仪表
  • 数字控制校准
  • 数字波形生成
  • MoreRead more

    AD5557 框图
    双通道、电流输出、并行输入、14位DAC
  • AD8605:

    AD8605、AD8606和AD8608*分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。

    低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。

    AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路 MoreRead more

    AD8605 框图
    精密、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器(单路)
  • AD8628:

    这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。

    AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。

    AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1µV,失调电压漂移小于0.005 µV/°C,噪声仅为0.5µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合 MoreRead more

    AD8628 框图
    零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
  • AD8629:

    这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。

    AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。

    AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1µV,失调电压漂移小于0.005µV/°C,噪声仅为0.5µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合不容 MoreRead more

    AD8629 框图
    零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
  • ADR03:

    The ADR01, ADR02, ADR03, and ADR06 are precision 10.0 V, 5.0 V, 2.5 V, and 3.0 V band gap voltage references featuring high accuracy, high stability, and low power consumption. The parts are housed in tiny, 5-lead SC70 and TSOT packages, as well as in 8-lead SOIC versions. The SOIC versions of the ADR01, ADR02, and ADR03 are drop-in replacements1 to the industry-standard REF01, REF02, MoreRead more

    ADR03 Diagram
    Ultracompact, Precision 2.5 V Voltage Reference
  • ADR441:

    The ADR44x series is a family of XFET® voltage references featuring ultralow noise, high accuracy, and low temperature drift performance. Using Analog Devices, Inc., patented temperature drift curvature correction and XFET (eXtra implanted junction FET) technology, voltage change vs. temperature nonlinearity in the ADR44x is greatly minimized.

    The XFET references offer better noise MoreRead more

    ADR441 Diagram
    Ultralow Noise, LDO XFET Voltage Reference with Current Sink and Source
  • ADR445:

    ADR44x系列是XFET®系列基准电压源,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。由于采用ADI公司的温度漂移曲线校正和XFET(外加离子注入场效应管)专利技术,ADR44x的电压随温度变化非线性度得以大大降低。

    XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(0.5 V)。这些特性相结合,使ADR44x系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。

    ADR44x系列的源电流输出最高达10 mA,最大吸电流能力为−5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。

    ADR44x系列分为两种电气等级,提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

    应用MoreRead more

    ADR445 框图
    超低噪声LDO XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
  • 申请样片
    • AD5547
    • AD5547CRUZ (38 ld TSSOP)
    • AD5547BRUZ (38 ld TSSOP)
    • AD5557
    • AD5557CRUZ (38 ld TSSOP)
    • AD8605
    • AD8605ARTZ-REEL7 (5 ld SOT-23)
    • AD8628
    • AD8628AUJZ-REEL7 (5 ld TSOT)
    • AD8628ARZ (8 ld SOIC)
    • AD8628ARTZ-REEL7 (5 ld SOT-23)
    • AD8629
    • AD8629ARMZ
    • AD8629ARZ (8 ld SOIC)
    • ADR03
    • ADR03AUJZ-REEL7 (5 ld TSOT)
    • ADR03AKSZ-REEL7 (5 ld SC70)
    • ADR03ARZ (8 ld SOIC)
    • ADR441
    • ADR441ARZ (8 ld SOIC)
    • ADR441ARMZ (8 ld MSOP)
    • ADR441BRZ (8 ld SOIC)
    • ADR445
    • ADR445ARMZ (8 ld MSOP)
    • ADR445BRZ (8 ld SOIC)
    • ADR445ARZ (8 ld SOIC)
    评估与设计工具
    Evaluation Boards Design and Simulation Tools
    相关信息