Circuits from the Lab ADI工程师通过这些 实验室电路 与您分享实验室工作成果。您可以将这些产品迅速和放心地组合起来。欲了解更多信息,请访问我们的 实验室电路信息和免责声明页面。

AD5546/AD5556 DAC的精密、双极性配置

  (CN0024)
电路类型:  乘法
优化目标:  高性能, 高精度
应用:  仪器仪表, 过程控制
投稿日期 六月, 2009
咨询专家/反馈建议

对此电路或您的新设计存在疑问? 请联系我们经验丰富的应用工程师,他们随时可以为您提供帮助。
您对此电路有何反馈意见?请点击 这里

本电路中采用的产品
  • AD5546:

    AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。

    内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。

    AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。

    MoreRead more

    AD5546 框图
    电流输出、并行输入、16位数模转换器
  • AD5556:

    AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。

    内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。

    AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。 MoreRead more

    AD5556 框图
    电流输出、并行输入、14位数模转换器
  • AD8512:

    AD8510/AD8512/AD8513分别是单路、双路和四路精密JFET放大器,具有低失调电压、低输入偏置电流、低输入电压噪声和低输入电流噪声特性。

    低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这些放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量。直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使医疗仪器、电子测量和自动测试设备可以获得优异的精度。与许多竞争产品不同,即使容性负载相当大,AD8510/ AD8512/AD8513也能保持快速建立性能。不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,AD8510/AD8512/AD8513不会发生输出反相。

    AD8510/AD8512/AD8513在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光二极管放大器电路具有较宽的动 MoreRead more

    AD8512 引脚配置框图
    精密、极低噪声、低输入偏置电流、宽带宽JFET运算放大器(双路)
  • AD8605:

    AD8605、AD8606和AD8608*分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。

    低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。

    AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路 MoreRead more

    AD8605 框图
    精密、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器(单路)
  • ADR03:

    The ADR01, ADR02, ADR03, and ADR06 are precision 10.0 V, 5.0 V, 2.5 V, and 3.0 V band gap voltage references featuring high accuracy, high stability, and low power consumption. The parts are housed in tiny, 5-lead SC70 and TSOT packages, as well as in 8-lead SOIC versions. The SOIC versions of the ADR01, ADR02, and ADR03 are drop-in replacements1 to the industry-standard REF01, REF02, MoreRead more

    ADR03 Diagram
    Ultracompact, Precision 2.5 V Voltage Reference
申请样片
  • AD5546
  • AD5546BRUZ (28 ld TSSOP (4.4mm))
  • AD5546CRUZ (28 ld TSSOP (4.4mm))
  • AD5556
  • AD5556CRUZ (28 ld TSSOP)
  • AD8512
  • AD8512ARZ (8 ld SOIC)
  • AD8512ARMZ (8 ld MSOP)
  • AD8605
  • AD8605ARTZ-REEL7 (5 ld SOT-23)
  • ADR03
  • ADR03AUJZ-REEL7 (5 ld TSOT)
  • ADR03AKSZ-REEL7 (5 ld SC70)
  • ADR03ARZ (8 ld SOIC)
评估与设计工具
Evaluation Boards Design and Simulation Tools