版权2008,ADI公司保留所有权利。ADI公司的已验证电路由ADI工程师设计和搭建。每个电路的设计和搭建均采用标准的工程实践技术,其功能和性能已经在室温下的实验室环境中经过了测试和验证。但是,您需负责自行测试电路,并决定它对您是否适用。因而,ADI公司将不对由任何原因、连接到任何已验证电路上的任何物品所导致的直接、间接、特殊、偶然、必然或者惩罚性的损害负责。在文档的“常见变化”章节里描述的其它变化电路也未必被实际搭建和测试过。
已验证电路仅供与ADI公司产品一起使用,并且其知识产权为ADI公司或其授权方所有。虽然您可能在您的产品设计中使用已验证电路,但是并未被默认授予其它许可,或是通过此已验证电路的应用及使用而获得任何专利或其它知识产权。ADI公司提供的信息被认为是准确及可靠的。不过,已验证电路是以“原样”的方式提供的,并不具有任何种类的承诺,包括但不限于:明示、暗示或者法定承诺,任何商业性、未侵权或者某特定用途实用性的暗示承诺,ADI公司无需为已验证电路的使用承担任何责任,也不对那些可能由于其使用而造成任何专利或其它第三方权利的侵权负责。ADI公司有权在任何时候修改任何已验证电路,而不另行通知。所有商标及注册商标均属于其相应公司。
| 电路类型: | 乘法 |
| 优化目标: | 高性能, 高精度 |
| 应用: | 仪器仪表, 过程控制 |
AD5546和AD5556分别是16位和14位、精密、乘法、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±15 V。内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量降至最少。
本电路使用高精度、高稳定性、2.5 V精密基准电压源ADR03。基准电压源的温度系数和长期漂移性能均为要求高精度转换应用的主要考虑因素,因此该器件是理想选择。
本电路的电流电压转换(I-V)级中使用了运算放大器。运算放大器的偏置电流和失调电压均为选择精密电流输出DAC的重要标准,因此该电路采用具有超低失调电压(典型值为1μV)和偏置电流(典型值为30 pA)的AD8628自稳零运算放大器。DAC输出端的2.2 pF电容(C7)用来补偿DAC的外部输出电容。
请注意,AD8628具有轨到轨输入和输出级,但输出只能在任一供电轨几毫伏范围内,具体值取决于负载电流。对于所示电路,输出摆幅可达到约1 mV至+2.5 V。
运算放大器的输入失调电压要乘以电路的可变噪声增益(由于存在DAC的代码相关输出电阻)。由于放大器的输入电压失调,两个相邻数字码之间的噪声增益变化会使输出电压产生步进变化。此输出电压变化与两个代码间所需的输出变化相叠加,引起差分线性误差;如果该误差足够大,可能会导致DAC非单调。一般而言,为了确保沿各代码步进时保持单调性,输入失调电压应为LSB的一小部分。对于ADR03和AD5546,LSB大小为

自稳零运放AD8628的输入失调电压典型值为1 μV,与LSB大小相比可忽略不计。运算放大器的输入偏置电流也会在电压输出上产生失调,其原因是偏置电流会流经反馈电阻RFB。就AD8628而言,其输入偏置电流典型值仅为30 pA,流经RFB电阻(通常为10 kΩ)时仅产生0.3 μV的误差。
AD5546/AD5556 DAC架构采用电流导引R-2R梯形电阻设计,要求使用外部基准电压源和运放,将单极性转换为输出电压。AD5546的输出电压VOUT可通过以下公式计算:

其中D为输入码的十进制等效值。 AD5556的输出电压VOUT可通过以下公式计算:

其中D为输入码的十进制等效值。
-
AD5546:
电流输出、并行输入、16位数模转换器AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。
内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。
AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
More
英文产品数据手册 Rev A, 09/2009 (pdf 683kB)
英文产品数据手册 Rev A, 09/2009 (pdf 683kB) -
AD5556:
电流输出、并行输入、14位数模转换器AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。
内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。
AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。 More
英文产品数据手册 Rev A, 09/2009 (pdf 683kB)
英文产品数据手册 Rev A, 09/2009 (pdf 683kB) -
AD8605:
精密、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器(单路)AD8605、AD8606和AD8608*分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。
低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。
AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路 More
英文产品数据手册 Rev I, 09/2008 (pdf 722kB)
英文产品数据手册 Rev I, 09/2008 (pdf 722kB) -
AD8628:
零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。
AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。
AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1µV,失调电压漂移小于0.005 µV/°C,噪声仅为0.5µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合 More
英文产品数据手册 Rev G, 06/2008 (pdf 414kB)
英文产品数据手册 Rev G, 06/2008 (pdf 414kB) -
AD8629:
零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。
AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。
AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1µV,失调电压漂移小于0.005µV/°C,噪声仅为0.5µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合不容 More
英文产品数据手册 Rev G, 06/2008 (pdf 414kB)
英文产品数据手册 Rev G, 06/2008 (pdf 414kB) -
ADR03:
Ultracompact, Precision 2.5 V Voltage ReferenceThe ADR01, ADR02, ADR03, and ADR06 are precision 10.0 V, 5.0 V, 2.5 V, and 3.0 V band gap voltage references featuring high accuracy, high stability, and low power consumption. The parts are housed in tiny, 5-lead SC70 and TSOT packages, as well as in 8-lead SOIC versions. The SOIC versions of the ADR01, ADR02, and ADR03 are drop-in replacements1 to the industry-standard REF01, REF02, More
英文产品数据手册 Rev L, 12/2008 (pdf 738kB)
英文产品数据手册 Rev L, 12/2008 (pdf 738kB)
- ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool This tool supports buck converter designs OPTIMIZED for efficiency, PCB spa...
- ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool This tool supports buck converter designs OPTIMIZED for efficiency, PCB spa...
- Voltage Reference Wizard This Wizard helps you select the most suitable voltage for a use with a dat...
- AD8605 SPICE Macro-Model
- AD8628 SPICE Macro-Model
- Analog Bridge Wizard The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge ap...

detailpageintro.html