Circuits from the Lab ADI工程师通过这些 实验室电路 与您分享实验室工作成果。您可以将这些产品迅速和放心地组合起来。欲了解更多信息,请访问我们的 实验室电路信息和免责声明页面。

利用AD5546/AD5556 DAC实现精密、单极性、反相转换

  (CN0022)
优化目标:  高精度
应用:  仪器仪表, 过程控制
投稿日期 六月, 2009
咨询专家/反馈建议

对此电路或您的新设计存在疑问? 请联系我们经验丰富的应用工程师,他们随时可以为您提供帮助。
您对此电路有何反馈意见?请点击 这里

本电路中采用的产品
  • AD5546:

    AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。

    内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。

    AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。

    MoreRead more

    AD5546 框图
    电流输出、并行输入、16位数模转换器
  • AD5556:

    AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。

    内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。

    AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。 MoreRead more

    AD5556 框图
    电流输出、并行输入、14位数模转换器
  • AD8628:

    这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。

    AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。

    AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1µV,失调电压漂移小于0.005 µV/°C,噪声仅为0.5µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合 MoreRead more

    AD8628 框图
    零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
  • AD8629:

    这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源(±1.35 V至±2.5 V双电源)供电。

    AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,而且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。

    AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1µV,失调电压漂移小于0.005µV/°C,噪声仅为0.5µV峰峰值(0 Hz至10 Hz),因而适合不容 MoreRead more

    AD8629 框图
    零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
  • ADR03:

    The ADR01, ADR02, ADR03, and ADR06 are precision 10.0 V, 5.0 V, 2.5 V, and 3.0 V band gap voltage references featuring high accuracy, high stability, and low power consumption. The parts are housed in tiny, 5-lead SC70 and TSOT packages, as well as in 8-lead SOIC versions. The SOIC versions of the ADR01, ADR02, and ADR03 are drop-in replacements1 to the industry-standard REF01, REF02, MoreRead more

    ADR03 Diagram
    Ultracompact, Precision 2.5 V Voltage Reference
申请样片
  • AD5546
  • AD5546BRUZ (28 ld TSSOP (4.4mm))
  • AD5546CRUZ (28 ld TSSOP (4.4mm))
  • AD5556
  • AD5556CRUZ (28 ld TSSOP)
  • AD8628
  • AD8628AUJZ-REEL7 (5 ld TSOT)
  • AD8628ARZ (8 ld SOIC)
  • AD8628ARTZ-REEL7 (5 ld SOT-23)
  • AD8629
  • AD8629ARMZ (8 ld MSOP)
  • AD8629ARZ (8 ld SOIC)
  • ADR03
  • ADR03AUJZ-REEL7 (5 ld TSOT)
  • ADR03AKSZ-REEL7 (5 ld SC70)
  • ADR03ARZ (8 ld SOIC)
评估与设计工具
Evaluation Boards Design and Simulation Tools