AD7148

过期

CapTouch单电极电容式传感器专用可编程控制器

Viewing:

概述

  • 可编程电容数字转换器
    fF分辨率
    8路电容传感器输入
    25ms的更新速率(所有8路传感器输入)
    无需外部RC元件
    自动转换定序器
  • 片内自动校准逻辑
    自动补偿环境变化
    自适应式阈值和灵敏度水平
    寄存器映射与AD7143兼容
  • 用片内RAM存储校准数据
  • I2C®兼容型串行接口
  • 串行接口专用独立VDRIVE电平
  • 中断输出
  • 16-引脚、4 mm x 4 mm LFCSP_VQ封装
  • 电源电压:2.6 V至3.3V
  • 低工作电流
    全功率模式:1 mA
    低功耗模式:21.5 µA

AD7148
CapTouch单电极电容式传感器专用可编程控制器
AD7148 Functional Block Diagram AD7148 Pin Configuration AD7148 Typical Circuit Application Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

最新评论

近期浏览