TQFP - THERMALLY ENHANCED

TQFP-ED Image

Thermally Enhanced Thin Quad Flat Pack, body
thickness 1.0mm

封装 外形图 材料信息
100 ld TQFP-ED(w/ 6.5mm exposed pad) (sv-100-1) PDF PDF
100 ld TQFP-ED(w/ 6.5mm exposed pad on top) (sv-100-2) PDF PDF
100 ld TQFP w/ 9.5mm exposed pad (sv-100-3) PDF PDF
100 ld TQFP w/ 5mm exposed pad (sv-100-4) PDF PDF
100 ld TQFP w/ 8mm exposed pad on top (sv-100-7) PDF PDF
100 ld TQFP w/ 6.1mm exposed pad (sv-100-8) PDF PDF
128 ld TQFP (14x14mm W6.35EP) (SV-128-1) PDF PDF
48 ld TQFP-EP (2.0mm² exposed pad on Top) (sv-48-1) PDF PDF
48 ld TQFP-EP (2.0mm² exposed pad on bottom) (sv-48-2) PDF PDF
48 ld TQFP-EP (7x7 w/3.5mm exposed pad) (sv-48-4) PDF PDF
48 ld TQFP-EP (7x7 w/5.1mm exposed pad) (sv-48-5) PDF PDF
52 ld TQFP_EP(10x10 w/6.5ep) (sv-52-1) PDF PDF
52 ld TQFP_EP(10x10 w/7.3 ep)  (sv-52-2) PDF PDF
64 lead TQFP_EP (10x10mm w/6mm ep) (sv-64-2) PDF PDF
64 lead TQFP_EP(10x10mm w/7.50 EP _T) (sv-64-3) PDF PDF
64 lead TQFP_EP(10x10mm w/7.50 EP_B) (sv-64-4) PDF PDF
80 ld TQFP with exposed pad (sv-80-1) PDF PDF
80 ld TQFP-EP (12x12mm w/9.5x6.5mm EP) (sv-80-2) PDF PDF
80 ld TQFP-EP (12x12mm w/9.5mm EP)  (sv-80-3) PDF PDF
80 ld TQFP-EP (14x14mm w/9.5mm EP) (sv-80-4) PDF PDF
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭