应用笔记 (19)
-
AN-1214: High CMRR Circuit for Converting Wideband Complementary DAC Output to Single-Ended Without Precision Resistors
(pdf, 145 kB)
-
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器
(pdf, 294 kB)
目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。 - AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制 (pdf, 228 kB)
- AN-358: 噪声与运算放大器电路 (pdf, 593 kB)
- AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量 (pdf, 538 kB)
-
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素
(pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS -
AN-348: 避开无源元件的陷阱
(pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱 - AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点 (pdf, 0)
- AN-589: 差动放大器性能优化方法 (pdf, 0)
- AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器 (pdf, 0)
-
AN-584: AD813x的运用
(pdf, 0)
AD813x与常规运算放大器的不同之处在于,它有一个附加的输入端和一个附加的输出端。附加输入端VOGM用于控制输出共模电压。附加输出端相当于常规运算放大器单端输 出的模拟互补输出。在工作时,AD813x采用两个反馈环路,常规运算放大器则采用单环路。这种配置为各种新型电路的设计提供了极大自由,而且仍然可以使用有关运算放大器的基本原理来分析其工作模式。 - AN-0993: 用于ADI公司低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板 (pdf, 186 kB)
- AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版] (pdf, 1559 kB)
- AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版] (pdf, 421 kB)
- AN-692: 通用精密运算放大器评估板 (pdf, 541 kB)
- AN-357: Operational Integrators (pdf, 272 kB)
- AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps (pdf, 611 kB)
- AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet (pdf, 77 kB)
- AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications (pdf, 41 kB)
Circuit Note (6)
- CN0263:鲁棒的视频接收器,输入具有电池短路保护功能 (pdf, 165 kB)
- CN-0264:带输出电池短路保护功能的可靠复合视频传输解决方案 (pdf, 211 kB)
- CN0260: 采用PGA的过采样SAR ADC,可实现125 dB以上的动态范围 (pdf)
-
CN-0143
(pdf, 197 kB)
利用运算放大器AD8042构建用于电压输出和电流输出DAC的单端差分转换器 -
CN-0101
(pdf, 112 kB)
在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器 -
CN-0042
(pdf, 267 kB)
在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366/AD7367