ADG5421:  高压防闩锁型双通道SPST开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADG5421是一款单芯片工业用CMOS模拟开关,内置两个独立的防闩锁单刀单掷(SPST)开关。 接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。 在逻辑1输入情况下,ADG5421两个开关都接通。

这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换的应用堪称理想解决方案。 防闩锁结构以及高ESD额定值使这些开关在恶劣环境下具有更佳的稳定性。

产品特色

  1. 沟道隔离可防止闩锁。 电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
  2. 低导通电阻 RON.
  3. 双电源供电。 对于双极性模拟信号应用,ADG5421可以采用高达±22 V的双电源供电。
  4. 单电源供电。 对于单极性模拟信号应用,ADG5421可以采用高达40 V的单轨电源供电。
  5. 3 V逻辑兼容数字输入: VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
  6. 无需VL逻辑电源。
  7. 提供10引脚MSOP封装。

应用

  • 高压信号路由
  • 自动测试设备
  • 模拟前端电路
  • 精密数据采集系统
  • 工业仪器仪表
  • 放大器增益选择
  • 继电器替代方案

特点和优势

  • 所有条件下都具有防闩锁特性
  • 人体模型(HBM)ESD额定值: 8 kV
  • 低导通电阻:13.5 Ω
  • ±9 V至±22 V双电源供电
  • 9 V至40 V单电源供电
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
  • 模拟信号范围:VSS至VDD

ADG5421功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG5421/ADG5423:高压防闩锁型双通道SPST开关 (Rev 0, 10/2013) (pdf, 430 kB) 产品数据手册 PDF
ADG5421/ADG5423: High Voltage Latch-Up Proof, Dual SPST Switches (Rev 0, 10/2013) (pdf, 379 kB) 产品数据手册 PDF
ADI推出四款8-kV ESD开关 (13 十二月 2013) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG5421 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG5421BCPZ-RL7 产品状态: 预发布 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 10 工业 Reel, 1500 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADG5421BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.26 $ 1.85 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG5421BRMZ-RL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.85 Y  材料信息 通知我 订购