ADG5401:  高压防闩锁型单通道SPST开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADG5401是一款单芯片工业用CMOS模拟开关,内置防闩锁单刀单掷(SPST)开关。当接通时,开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。

这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换的应用堪称理想解决方案。防闩锁结构以及高ESD额定值使这些开关在恶劣环境下具有更佳的稳定性。

产品特色

  1. 沟道隔离可防止闩锁。
    电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,
    保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
  2. 低导通电阻RON
  3. 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,
    ADG5401可以采用高达±22 V的双电源供电。
  4. 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5401可以采用高达40 V的单轨电源供电。
  5. 3 V逻辑兼容数字输入: VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
  6. 无需VL逻辑电源。
  7. 提供8引脚MSOP封装。

应用

  • 高压信号路由
  • 自动测试设备
  • 模拟前端电路
  • 精密数据采集系统
  • 放大器增益选择
  • 工业仪器仪表
  • 继电器替代方案

特点和优势

  • 所有条件下都具有防闩锁特性
  • 人体模型(HBM)ESD额定值: 8 kV
  • 低导通电阻:6.5 Ω
  • ±9 V至±22 V双电源供电
  • 9 V至40 V单电源供电
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
  • 模拟信号范围:VSS至VDD

ADG5401功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG5401: High Voltage Latch-Up Proof, Single SPST Switch Data Sheet (Rev 0, 09/2013) (pdf, 367 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1313: Configuring the AD5422 to Combine Output Current and Output Voltage to a Single Output Pin  (pdf, 413 kB) 应用笔记 PDF
ADI推出四款8-kV ESD开关 (13 十二月 2013) 新闻发布 HTML