多路复用器

ADG1406 - 10 Ω RON, 16-Channel ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS™ Multiplexer

ADG1407 - 10 Ω RON, 8-Channel ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS™ Multiplexer

订阅新产品资料

请选择业界种类最全、采用超小封装的模拟多路复用器。ADI公司提供4~32通道多种配置多路复用器,它们采用标准的塑料封装以及小型的LFCSP和WLCSP封装。在全电压范围和温度技术指标的条件下, 其导通阻抗(Ron)性能是业界最低的, 例如, ADG708系列多路复用器具有2.5 Ω的Ron典型值, ADG804系列具有<1Ω的Ron。

Loading Selection Table Data, Please wait...