电平转换器

ADI公司的电平转换器提供业界最具灵活性的电平转换解决方案。ADG3241系电平转换器通过创新的SEL引脚功能能够允许直接从3.3V到1.8V的向下电平转换,同时也允许双向数据传输。ADG3231系列允许从1.65V到3.6V宽范围的向上电平转换。ADG3308系列允许从1.2V到5.5V业界最宽范围的向上或向下电平转换,同时也允许双向数据传输。

Loading Selection Table Data, Please wait...