| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4432-1/ADA4433-1: SD Video Filter Amplifiers with Output Short-to-Battery Protection Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 1132 kB) | 产品数据手册 | |
| CN-0264:带输出电池短路保护功能的可靠复合视频传输解决方案 (pdf, 211 kB) | Circuit Note | |
| UG-425: Evaluation Board for the ADA4433-1, Fully Differential Video Filter Amplifier Offered in 8-Lead LFCSP (pdf, 208 kB) | 用户指导 | |
| MS-2407: Auto-Safety Mandate Brings Video Systems into Full View, Along with Design Challenges (pdf, 63 kB) | 技术文章 | |
| ADI推出适合汽车视频的高速视频放大器 (15 六月 2012) | 新闻发布 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。