添加到信号链设计器

ADA4430-1:  超低功耗视频滤波器,具有省电特性

产品详情

ADA4430-1是一款完全集成的视频重构滤波器,集出色的视频特性与低功耗和禁用特性(超低功耗)于一体,非常适合便携式视频滤波应用。1 dB频率平坦度达8 MHz,27 MHz时的抑制性能为50 dB,因而该器件是包括NTSC和PAL在内的标清视频应用的理想选择。

ADA4430-1采用2.5 V至6 V单电源供电,同时提供要求最严苛的视频系统所需的动态范围。

该器件还提供片内直流偏置功能和SAG校正功能,前者可避免滤波器输出端的同步脉冲顶部发生削波现象,后者则允许在提供交流耦合输出的应用中使用较小的电容值。

ADA4430-1采用6引脚SC70封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展汽车应用温度范围。

特点和优势

  • 六阶性能、低通视频滤波器
    1 dB平坦度:8 MHz
    抑制:50 dB (27 MHz)
  • 超低功耗(省电模式):0.1 µA(典型值)
  • 低静态电流:1.85 mA(典型值)
  • 出色的视频特性
    差分增益:0.25%
    差分相位:0.10°
  • SAG 校正
    允许在交流耦合输出中使用小电容
  • 低电源电压:2.5 V至6 V
  • 轨到轨输出
  • 高输入与输出隔离(禁用状态下)
    92 dB ( MHz)
  • 低输入偏置电流:0.5 µA
  • 小型SC70封装
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C

ADA4430-1功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4430-1: Ultralow Power Video Filter with Power-Down Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 439 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0101  (pdf, 112 kB)
在视频编码器ADV7393之后采用放大器ADA4430-1的重构视频滤波器
Circuit Note PDF
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4430-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4430-1WYRTZ-R7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.59 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4430-1YKSZ-R2 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 250 $ 0.87 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4430-1YKSZ-R7 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 3000 - $ 0.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4430-1YKSZ-RL 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 工业 Reel, 10000 - $ 0.50 Y  材料信息 通知我 订购