添加到信号链设计器

ADA4424-6:  6通道标清/增强/高清视频滤波器,内置电荷泵

产品详情

ADA4424-6是一款高性能视频重构滤波器,专为消费类电子应用而设计。它由两部分组成:一是标清(SD)部分,含有2个五阶巴特沃兹滤波器;一是高清(HD)部分,含有3个五阶滤波器。标清部分含有一个内部Y/C加法器,以便提供CVBS输出;高清部分则提供可选转折频率,用于增强(ED)或高清(HD)信号。

ADA4424-6滤波器/缓冲器部分采用3.3 V单电源供电。它完全支持D端子(EIAJ RC-5237 D5)和S1/S2信令,并提供5 V电源专用引脚。标清部分和高清部分均有独立的使能引脚。

ADA4424-6的亮度通道(Y_IN、HY_IN)能够检测和消除最高1.1 V的直流输入失调电压;共有四种不同的检测/消除模式可用。

ADA4424-6的输出驱动器提供轨到轨输出,增益为6.2 dB。片上电荷泵使输出摆幅可以达到地电压以下1.4 V,因而无需较大耦合电容。各路输出均能驱动两条75 Ω双端接电缆。

ADA4424-6采用38引脚TSSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用
  • DVD播放器/刻录机
  • 机顶盒
  • 投影仪
  • 个人摄像机

特点和优势

  • 3个标清通道;1 dB带宽:17.5 MHz(典型值)
  • 3个增强/高清通道;1 dB带宽:25 MHz/36 MHz(典型值)
  • 固定增益:6.2 dB (2.042 V/V)
  • 片上负电源支持输出耦合,无需电容
    极低的输出引脚上直流失调电压
  • Y和C通道内部相加,以便提供CVBS输出
  • 针对亮度通道的灵活输入直流失调电压消除功能
  • 支持D端子(EIAJ RC-5237 D5)和S端子(S1/S2)
  • 能够同时驱动2个后部端接的75 Ω视频负载
  • 标清部分和增强/高清部分均有独立的省电引脚
  • 38引脚TSSOP封装
  • 符合“索尼绿色伙伴环境质量认证计划”要求

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4424-6: 6-Channel SD/ED/HD Video Filter with Charge Pump Data Sheet  (Rev C, 07/2010) (pdf, 481 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4424-6 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4424-6ARUZ 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 38 工业 Tube, 50 $ 1.89 $ 1.59 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4424-6ARUZ-R7 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 38 工业 Reel, 1000 - $ 1.59 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4424-6ARUZ-RL 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 38 工业 Reel, 2500 - $ 1.59 Y  材料信息 通知我 订购