添加到信号链设计器

ADA4412-3:  集成式三通道视频滤波器,具有可选截止频率,适合RGB、高清(HD)和标清(SD)信号

产品详情

ADA4412-3是一款全面精心设计的滤波解决方案,设计人员可以利用它灵活轻松地实现滤波,并驱动各种视频信号,包括高清视频。六阶视频滤波器的截止频率范围为9 MHz至36 MHz。这些滤波器可针对RGB、高清和标清视频信号进行调整。

ADA4412-3具有输出失调电压调整特性。将一个差分电压施加于独立的失调控制输入端,可以在±500 mV的折合到输入端范围内连续调整输出失调电压。

该器件可以采用+5 V单电源及±5 V双电源供电。单电源工作模式非常适合要求低功耗的应用。此外还具有禁用特性,当特定器件不用时,可大幅降低电源电流,从而进一步降低功耗。

ADA4412-3采用20引脚QSOP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 六阶可调视频滤波器:
    36 MHz, 18 MHz和9 MHz
  • 支持许多视频标准:
    GBR, YPbPr, YUV, SD Y/C
  • 分辨率最高可达1080i/720p
  • 直流输出偏移调整:±0.5 V(折合到输入端)
  • 固定吞吐量增益:x2
  • 出色的视频特性
  • 宽电源电压范围:
    +4.5 V 至 ±5 V
  • 轨到轨输出
  • 禁用特性
  • 20引脚小型QSOP封装

ADA4412-3功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4412-3: Integrated Triple Video Filter with Selectable Cutoff Frequencies for GBR, HD/SD Data Sheet (Rev 0, 08/2005) (pdf, 378 kB) 产品数据手册 PDF
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4412-3 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4412-3ARQZ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 1.89 $ 1.61 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4412-3ARQZ-R7 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Reel, 1000 - $ 1.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4412-3ARQZ-RL 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Reel, 2500 - $ 1.61 Y  材料信息 查看PCN 订购