添加到信号链设计器

ADA4411-3:  集成式三通道视频滤波器和缓冲器,具有可选截止频率和多路复用输入,适合RGB、高清(HD)和标清(SD)信号

产品详情

ADA4411-3是一款全面精心设计的滤波解决方案,设计人员可以利用它灵活轻松地实现滤波,并驱动各种视频信号,包括高清视频。六阶视频滤波器的截止频率范围为9 MHz至36 MHz。这些滤波器可针对RGB、高清和标清视频信号进行调整。

ADA4411-3提供增益和失调电压调整功能。利用一个逻辑引脚,可以选择x2或x4的滤波器吞吐量增益。将一个差分电压施加于独立的失调控制输入端,可以在±500 mV的折合到输入端范围内连续调整输出失调电压。

ADA4411-3的所有视频输入端均具有2:1多路复用器,这在需要对多个视频信号源进行滤波的应用中很有用。

该器件可以采用+5 V单电源及±5 V双电源供电。单电源工作模式非常适合要求低功耗的应用。此外还具有禁用特性,当特定器件不用时,可大幅降低电源电流,从而进一步降低功耗。

输出缓冲器能够驱动两个直流耦合或交流耦合的75 Ω端接负载。

ADA4411-3采用24引脚、宽体QSOP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 六阶可调视频滤波器:
    36 MHz, 18 MHz, 和 9 MHz
  • 支持许多视频标准:
    GBR, YPbPr, YUV,SD Y/C
  • 分辨率最高可达1080i/720p
  • 所有输入端均具有2:1多路复用器
  • 可变增益:x2或x4
  • 直流输出偏移调整:±0.5 V(折合到输入端)
  • 出色的视频特性
  • 宽电源电压范围:
    +4.5 V至 ±5 V
  • 轨到轨输出
  • 禁用特性

ADA4411-3功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4411-3: Integrated Triple Video Filter and Buffer with Selectable Cutoff Frequencies and Multiplexed Inputs for GBR, HD/SD Data Sheet (Rev 0, 08/2005) (pdf, 391 kB) 产品数据手册 PDF
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4411-3 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4411-3ARQZ 产品状态: 量产 24 ld QSOP 24 工业 Tube, 56 $ 2.25 $ 1.91 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4411-3ARQZ-R7 产品状态: 量产 24 ld QSOP 24 工业 Reel, 1000 - $ 1.91 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4411-3ARQZ-RL 产品状态: 量产 24 ld QSOP 24 工业 Reel, 2500 - $ 1.91 Y  材料信息 查看PCN 订购