添加到信号链设计器

AD8145:  内置比较器的高速、三路差分接收器

产品详情

AD8145是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆或差分印刷电路板迹线接收红绿蓝(RGB)视频信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个具有迟滞特性的辅助比较器,可以用来解码在接收共模电压下编码的视频同步信号,以便接收数字信号,或用作通用型比较器。AD8145可与三路、差分驱动器AD8133AD8134配合使用,为通过5类UTP电缆传输RGB信号应用(包括KVM)提供完整的低成本解决方案。

AD8145具有出色的共模抑制比(10 MHz时为69 dB),因而可以在高噪声环境中使用低成本的无屏蔽双绞线电缆。

通过将每个通道的GAIN_x引脚连接到对应的输出(G = 1)或连接到基准电压(G = 2)(通常接地),AD8145可配置为差分至单端增益1或2。

每个通道上提供REF_x输入,允许设计人员对输出信号进行电平转换。

AD8145W为汽车应用级产品,已通过AEC-Q100汽车应用认证。 更多详情参见"汽车应用级产品"部分。

AD8145采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+105℃扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 高速:500 MHz,2000 V/µs(G = 1),Vo = 2 V峰峰值
  • 0.1 dB平坦度带宽:100 MHz (G = 1)
  • 高共模抑制比(CMRR):69 dB (10 MHz)
  • 高差分输入阻抗:1 MΩ
  • 宽输入共模范围:±3.8 V(±5 V电源)
  • 片内增益设置电阻
    可针对增益1或2进行配置
  • 0.01%快速建立时间: 15 ns
    2 V p-p
  • 折合到输入端的低噪声:
    13 nV/√Hz
  • 禁用特性
  • 小型封装: 32引脚
    5 mm x 5 mm LFCSP
  • 通过AEC-Q10认证(AD8145W)

AD8145 功能框图

通过UTP信号链传输视频的完整解决方案

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8145: High Speed, Triple Differential Receiver with Comparators Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1109 kB) 产品数据手册 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8145 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8145 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8145WYCPZ-R7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 汽车级 Reel, 1500 - $ 3.52 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8145YCPZ-R2 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工业 Reel, 250 $ 4.09 $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8145YCPZ-R7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工业 Reel, 1500 - $ 3.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8145YCPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工业 Reel, 5000 - $ 3.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8145 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8145-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 143.68 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭