添加到信号链设计器

AD8142:  用于宽带视频的低成本三路差分驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8141和 AD8142 均为三路、低成本、差分或单端输入至差分输出驱动器。每个放大器均具有固定增益2,以补偿线路终端电阻的衰减。AD8141和AD8142专为RGB信号而设计,但也可用于任何类型的信号。这些放大器以经济有效的CMOS工艺制成,具有极快的压摆率和建立时间。针对高分辨率视频而优化,0.1 dB平坦度为65 MHz,支持通过任何类型的UTP线缆驱动高分辨率视频。

这些驱动器均具有内部共模反馈环路,提供输出幅度和相位匹配,50 MHz时的平衡误差为-50 dB,能够抑制偶数阶谐波并使辐射电磁干扰(EMI)降至最小。

AD8142具有独特的共模同步特性,用户可以在3个共模通道上传输平衡的水平和垂直视频同步信号。另外,AD8141和AD8142均提供禁用特性,置位时,可产生高阻抗输出,为线路隔离和多路复用创造了便利条件。

AD8141和AD8142采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。这些器件可以配合三路差分至单端接收器AD8145 、三路均衡器 AD8123 、三路延迟线 AD8120 和交叉点开关 AD8117AD8175 使用,从而打造出高分辨率的视频分配系统。

应用

  • 键盘-视频-鼠标(KVM)网络
  • 视频分配
  • 数字标牌
  • 安保摄像头

特点和优势

  • 三路高速差分驱动器
    -3 dB大信号带宽:255 MHz
    0.1 dB平坦度:65 MHz
    压摆率:1150 V/μs
    建立时间:12 ns
  • 5V单电源或分离电源供电
  • 固定增益:2
  • 内部共模反馈网络
    输出平衡误差:−50 dB (50 MHz)
  • AD8142集成共模同步电路
  • 禁用时支持高Z输出
  • 差分转差分或单端转差分操作
  • 放大器间高隔离:100 dB (10 MHz)
  • 低功耗:44 mA (5V)
  • 提供节省空间的封装:4 mm × 4 mm LFCSP

AD8142 功能框图

通过UTP信号链传输视频的完整解决方案

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8141/AD8142: Low Cost, Triple Differential Driversfor Wideband Video Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 470 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8142 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8142ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP) 24 工业 Reel, 250 $ 2.39 $ 2.39 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8142ACPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.65 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8142ACPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 1.65 Y  材料信息 查看PCN 订购