添加到信号链设计器

AD8133:  内置输出下拉功能的三路差分驱动器

产品详情

与采用分立式运算放大器相比,AD8133在驱动双绞线上的差分RGB信号方面取得了重大进步。AD8133是一款三路、低成本、差分或单端输入至差分输出驱动器,每个放大器均具有固定增益2,以补偿线路终端电阻的衰减。该器件专为RGB信号而设计,但也可用于任何类型的模拟信号或高速数据传输,还能够驱动5类无屏蔽双绞线(UTP)电缆或背板,且信号衰减极小。

特点和优势

  • 三路高速差分驱动器
    -3dB全功率带宽:400 MHz
    压摆率:1600V/µs
    内部固定增益G = 2
  • 输出兼容线路隔离技术
  • 可调输出共模电压
  • 内部共模反馈可获得出色的增益和相位平衡:
    -60 dB (50 MHz)
  • 低失真
  • 低功耗:30mA (5V)
  • 电源电压范围:+3V至±5V
  • 小型4x4 LFCSP封装

AD8133 功能框图

AD8133 框图
AD8133 功能框图

通过UTP信号链传输视频的完整解决方案

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8133: Triple Differential Driver With Output Pull-Down Data Sheet (Rev 0, 07/2004) (pdf, 479 kB) 产品数据手册 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8133 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8133 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8133ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 3.09 $ 3.09 Y  材料信息 通知我 订购
AD8133ACPZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 5000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8133ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 2.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片