添加到信号链设计器

AD8131:  低成本、高速差分驱动器

产品详情

AD8131是一款差分或单端输入至差分输出驱动器,无需外部元件就能获得固定增益2。相对于运算放大器,AD8131在驱动长线路信号或驱动差分输入ADC方面取得了重大进步。它具有独特的内部反馈特性,在10MHz时可提供于−68 dB达到平衡的输出增益和相位匹配,能够降低辐射电磁干扰(EMI)并抑制谐波。AD8131采用ADI公司的新一代XFCB双极性工艺制造,-3 dB带宽为400 MHz,提供差分信号,且谐波失真非常低。

AD8131可用作通过低成本双绞线或同轴电缆实现高速信号传输的差分驱动器,可以用于模拟、数字视频信号或其它高速数据信号的传输。AD8131驱动器能够驱动3类、5类双绞线或同轴电缆,且线路衰减极小。与分立式线路驱动器解决方案相比,AD8131的成本和性能有明显改善。

AD8131提供SOIC和MSOP两种封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。

特点和优势

  • 高速
    -3 dB全功率带宽:400 MHz
    压摆率:2000 V/µs
  • 固定增益:2,无需外部元件
  • 内部共模反馈可改善增益和相位平衡:–60 dB (10 MHz)
  • 利用单独的输入设置共模输出电压
  • 低失真SFDR:68 dB
    (5 MHz,200 Ω负载)
  • 电源电压范围:+2.7 V至±5 V

AD8131 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8131: Low-Cost, High-Speed Differential Driver Data Sheet (Rev B, 06/2005) (pdf, 372 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-584: AD813x的运用  (pdf, 0)
AD813x与常规运算放大器的不同之处在于,它有一个附加的输入端和一个附加的输出端。附加输入端VOGM用于控制输出共模电压。附加输出端相当于常规运算放大器单端输 出的模拟互补输出。在工作时,AD813x采用两个反馈环路,常规运算放大器则采用单环路。这种配置为各种新型电路的设计提供了极大自由,而且仍然可以使用有关运算放大器的基本原理来分析其工作模式。
应用笔记 PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
应用笔记 PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) 用户指导 PDF
UG-130:8引脚SOIC和MSOP封装的差分放大器评估板  (pdf, 493 kB) 用户指导 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
Security and Surveillance Applications 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8131 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8131 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8131AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.48 $ 2.10 N  材料信息 通知我 订购
AD8131ARM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.48 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8131ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.15 $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8131ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8131ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8131ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.15 $ 1.82 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8131ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.82 Y  材料信息 通知我 订购
AD8131ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8131 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8131AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8131ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 3.01 -
AD8131ARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8131ARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP $ 3.01 -
AD8330 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8330-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.61 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭