添加到信号链设计器

AD8128:  具有可调线路均衡特性的5类电缆应用接收器

产品详情

AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类无屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120 MHz的均衡带宽。

该器件具有低集成输出噪声和失调电压调整功能,非常适合通过5类电缆传输宽带RGB信号的直流耦合应用。对于UTP电缆长度超过100米的系统,可以将两个AD8128级联起来,以补偿最长200米5类/5e类电缆的损耗。

AD8128既可以用作独立的接收器/均衡器,也可以与三通道差分接收器AD8143配合使用,为通过UTP电缆接收RGB信号的应用(例如KVM)提供完整的低成本解决方案。

AD8128采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。

特点和优势

  • 调整补偿5类电缆的损耗
    最长100米,可实现120 MHz均衡带宽
  • 两个电压控制频率响应调整引脚
    高频峰值调整
    宽带增益调整
  • 压摆率:2700 V/µs
  • 低输出噪声
    1.5 mV均方根集成噪声(100米均衡带宽)
  • 直流输出失调调整
  • 均衡通带纹波:±1 dB (70 MHz)
  • 电源电流:24 mA (±5 V)
  • 3 mm x 3 mm、8引脚小型LFCSP封装

AD8128功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8128: CAT-5 Receiver with Adjustable Line Equalization Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 305 kB) 产品数据手册 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8128 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8128ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 3.09 $ 3.09 Y  材料信息 通知我 订购
AD8128ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 2.62 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8128ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 通知我 订购