添加到信号链设计器

AD8124:  具有200米可调电缆均衡特性的三通道差分接收器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8124是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长200米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现最低噪声。这种技术不仅能优化低噪声、中短距离应用的电缆性能,同时能提供长电缆均衡(最长达200米)所需的高增益带宽。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。

AD8124具有三个控制引脚,用来提供最佳电缆补偿;另外还有一个输出偏移调整引脚。两个电压控制引脚用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK 引脚控制高频峰值的量,VGAIN引脚调整宽带平坦增益,以补偿低频扁平电缆的损耗。

为进一步提高灵活性,可以利用可选极点调整引脚VPOLE来移动极点位置,从而补偿不同大小和类型的电缆,以及不同电缆和/或均衡器之间的偏差。通过 VOFFSET 引脚可以调整输出端的直流电压,从而提高直流耦合系统的灵活性。

AD8124采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用
  • 键盘-视频-鼠标(KVM)
  • 数字标牌
  • 通过UTP电缆传输RGB视频
  • 专业视频投影与分配
  • 高清视频
  • 安保视频

特点和优势

  • 电缆补偿长度可达200米,适合宽带视频
    --所有分辨率,最高达UXGA
  • 快速上升和下降时间
    -- 8 ns(2 V步进,200米UTP电缆)
  • 峰值增益:37 dB (100 MHz)
  • 两个频率响应增益调整引脚
    -- 高频峰值调整(VPEAK)
    -- 宽带平坦增益调整(VGAIN)
  • 极点位置调整引脚 (VPOLE)
    -- 补偿电缆之间的偏差
    -- 可针对UTP或同轴电缆进行优化
  • 直流输出失调调整 (VOFFSET)
  • 低输出失调电压: 24 mV
  • RGB和YPbPr均可补偿
  • 两个具有迟滞特性的片内比较器
    -- 可用于共模同步提取
  • 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装

AD8124功能框图

通过UTP信号链传输视频的完整解决方案

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8124: Triple Differential Receiver with 200 Meter Adjustable Cable Equalization Data Sheet (Rev 0, 01/2011) (pdf, 303 kB) 产品数据手册 PDF
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
AD8124 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8124 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8124-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board - - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭