Analog is Everywhere

业界第一款数字控制双通道可变增益放大器(VGA):
功能增加一倍;尺寸缩小2/3

业界第一款数字控制双通道可变增益放大器(VGA)

下载本期广告
(pdf, 421,888 bytes)

精密增益控制、高IP3、低噪声——适合多种接收机应用

为什么还在使用两个分立的VGA呢? ADI公司的AD8376数字VGA提供双通道,且尺寸减少67%。这款业界领先的解决方案提供50 dBm IP3输出,每通道的电流消耗仅为130 mA,具有无与伦比的线性度和最小化失真。在高达400MHz的中频下,您可以在ADC之前最大化信号电平;AD8376采用紧凑型5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装,缩小了电路板尺寸。对于要求额外增益控制范围的应用,如上行CMTS接收机,ADI公司的AD8372可变增益放大器能提供41 dB的动态范围,步长1 dB。 更多 ...

 



特色产品

双通道与单通道数字可变增益放大器(VGA)
型号 -3 dB带宽(MHz) 低端增益(dB) 高端增益(dB) 通道数量 噪声系数(dB) 电源电流@
5 V (mA)
增益精度(dB) OIP3 (dBm) 封装 售价@1K(美元)
AD8376 690 -4 20 2 8.7 260 ±0.2 50 LFCSP 6.49
AD8372 130 -9 32 2 7.8 212 ±0.2 35 LFCSP 6.50
AD8375 690 -4 20 1 8 130 ±0.2 50 LFCSP 4.49
AD8370 700 +25 34 1 7 78 - 35 TSSOP 4.20
AD8369 600 -5 40 1 7 37 ±0.5 19.5 TSSOP 4.20

返回顶部



用于接收机设计的其他业界领先技术:

模数转换器

时钟产生与分配

直接数字频率合成器(DDS)

返回顶部



信号链:

BTS-3G 直接上变频发射机

BTS-3G 高IF采样接收机

返回顶部



在线仿真与设计工具:

ADIsimADC:ADC仿真与评估工具

ADIsimDDS:直接数字频率合成器仿真与评估工具

返回顶部



新闻稿:

ADI公司推出适合移动WiMAX应用的RF收发器, 2007年12月
AD9354与AD9355 RF-基带WiMAX收发器实现小型WiMAX终端,可以大大降低功耗,简化产品设计。


采样速率1 GSPS的直接数字频率合成器,内置杂散抑制通道,提供改进的动态范围, 2007年6月
新的低功耗直接数字频率合成器内核允许多个杂散抑制通道,因此可以改进宽带无杂散动态范围(SFDR)性能,输出信号高达400 MHz,功耗低于1000 mW。


高线性度、精细增益步长、数字可编程可变增益放大器实现下一代基站, 2007年3月
AD8375与AD8376数字可编程增益放大器提供1 dB步长、高线性度,适合2.5G、3G、4G与WiMAX无线基站。


ADI公司降低无线基站设计复杂性, 2007年3月
用于手机基站的双芯片IF接收器,通过重新配置可以支持新兴的3G标准。


双输入时钟发生器提高联网和数据通信应用中的系统稳定性, 2007年3月
AD9549提供扩展的延迟功能和抖动清除,以增加系统稳定性,并使网络正常运行时间最大化。


ADI公司推出双通道、14 Bit模数转换器,适合3G与WiMax基站应用, 2006年12月
这款双通道、14 Bit模数转换器支持高达150 MSPS的采样速率,满足WiMAX等无线标准的采样速率需求。

返回顶部



应用笔记:

AN-807:多载波WCDMA的可行性 (pdf, 992,463 bytes)
该应用笔记的目的是确定实现多载波3G收发器的可行性以及子系统必须具有哪些主要性能。


AN-808:多载波CDMA2000的可行性 (pdf, 1,572,239 bytes)
该应用笔记的目的是确定实现多载波CDMA2000收发器的可行性以及子系统必须具有哪些主要性能。


AN-737:如何使用ADIsimADC™工具仿真ADC (pdf, 291,797 bytes)
转换器建模往往容易被忽视,或是采用理想的数据转换器模型来完成。随着越来越多的系统使用混合信号技术,系统建模的重要性与日俱增。在缩短设计周期和率先取得成功的双重压力下,完整的系统建模重要性变得日益重要。ADI公司开发的ADIsimADC能够满足这个日益增长的需求。


AN-826:2.4 GHz WiMAX直接变频发射机 (pdf, 427,904 bytes)
该应用笔记介绍了用于Wimax的5 V 发射信号链路如何扩展至2.7 GHz的应用。


AN-851:用于WiMAX的下变频IF采样接收机设计 (pdf, 268,945 bytes)
这个应用笔记介绍了可应用于2.3 GHz~2.36 GHz的无线通信服务(WCS)频段以及2.4 GHz~2.48 GHz无需认证的ISM频段的中频(IF)采样接收机。

返回顶部



技术文章:

模数转换器时钟优化:测试工程前景
《模拟对话》杂志:第42卷,2008年2月
Rob Reeder, Wayne Green与Robert Shillito


可以帮助解决3G与4G无线基础设施中面临成本与尺寸设计挑战的数据转换器
《模拟对话》杂志:第41卷,2007年10月
Chris Cloninger

返回顶部



解决方案通报:

模数转换器IC (第8卷,第1期)

无线IC (第7卷,第5期)

解决方案通报数据库 (全部通报)

返回顶部



指南:

现代通信系统接收机自动增益控制环路的设计与使用
(pdf, 132,539 bytes)

返回顶部

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭