AD8338:  低功耗、18MHz可变增益放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8338是一款可变增益放大器(VGA),适合要求全差分信号路径、低功耗、低噪声和在LF至18MHz频段内具有精确定义增益的应用。如果需要的话,该器件也可以采用单端信号源工作。

基本增益函数为线性dB,标称增益范围为0 dB至80 dB;标称增益范围与增益引脚上0.1V至1.1V的控制电压相对应。增益范围可以通过直接连接至内部求和结点的INPD和INMD引脚进行上下调节。例如,如果将一个47 Ω的电阻施加于INPD和INMD引脚上,增益范围设定为20 dB至100 dB,并且折合到输入端的噪声电平为1.5 nV√Hz。

AD8338包含额外的电路来实现失调校正和自动增益控制(AGC)功能。直流失调电压通过表现为高通滤波器的失调校正电路来消除。高通滤波器的转折频率由一个外部电阻设置。AGC功能可以改变AD8338的增益来维持恒定的均方根输出电压。用户施加的电压控制目标输出均方根电压。用户在DETO引脚施加的接地电容则控制AGC电路的响应时间。

AD8338还允许用户访问内部求和结点,籍此提供额外的多功能性。只需几个分立器件,用户就可以自定义该器件的增益、带宽、输入阻抗及噪声性能,以满足自身应用的需求。AD8338采用3.0V至5.0V的单电源供电,能效极高,仅消耗低至3mA的静态电流。AD8338采用符合RoHS标准的3 mm 3 mm、16引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85工业温度范围。

应用
  • 电感遥测系统前端
  • 超声信号接收器
  • RF基带信号调理
  • 便携式及手持式设备on
  • 低功耗PGA、VGA或AGC应用

特点和优势

  • 压控增益范围:0dB至80dB
  • 增益为40dB时,电源电流为3 mA
  • 工作频率范围:低频(LF)至18 MHz
  • 电源电压范围:3.0 V至5.0 V
  • 可调增益范围
  • 低噪声:4.5 nV/√Hz
    输入电阻为50√Hz时,噪声为1.5 nV/√Hz
  • 全差分信号路径
  • 失调校正(失调零点)功能
  • 可调带宽
  • 1.5 V内部基准电压源
  • 16引脚LFCSP
  • 自动增益控制功能
  • 对高动态范围信号具有宽增益范围

Functional Block Diagram for AD8338

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8338:低功耗、18 MHz可变增益放大器 (Rev 0, 04/2013) (pdf, 399 kB) 产品数据手册 PDF
AD8338: Low Power, 18 MHz Variable Gain Amplifier Data Sheet (Rev A, 11/2013) (pdf, 399 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1192: Designing with the AD8338  (pdf, 350 kB) 应用笔记 PDF
AN-1192: Designing with the AD8338  (pdf, 350 kB) 应用笔记 PDF
UG-559: 评估AD8338低功耗VGA  (pdf, 0) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8338 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML
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
AD8338评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8338-EVALZ 产品状态: 联络ADI Evaluation Board for 16 Lead LFSCP $ 100.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭