添加到信号链设计器

AD8330:  低成本、DC至150 MHz可变增益放大器

产品详情

AD83301 是一款DC至150 MHz宽带宽可变增益放大器,适合要求完全差分信号通路、低噪声、精确定义增益和适度低失真的应用。输入引脚也可以采用单端源驱动。峰值差分输入为±2 V,允许1 V 均方根(rms)正弦波以宽裕的动态余量工作。输出引脚基本上以轨到轨方式驱动单端负载。差分输出电阻为150 Ω。输出摆幅是作用于VMAG引脚电压的线性函数,该电压的内部默认设置为0.5 V,提供±2 V峰值输出。峰值输出可以提高至10 Vp-p,主要受电源电压的限制。

基本增益函数为线性dB,受引脚VDBS上所施加电压的控制。增益范围为0 dB至50 dB,相应控制电压为0 V至1.5 V,因此斜率为30 mV/dB。增益线性度典型值在±0.1 dB以内。通过改变引脚MODE上的逻辑电平,增益可在相同范围内减小,斜率相反。VMAG引脚上还提供第二增益控制端口,用户可以利用它改变数字增益,变化系数为0.03至10。AD8330的所有参数对温度和电源电压的敏感度均较低。

根据应用需要,可以使用VMAG重新定位0 dB至50 dB基本增益范围,最高值可以提高20 dB(即20 dB至70 dB),最低值可以降低30 dB(即–30 dB至+20 dB),从而提供前所未有的100 dB增益范围。AD8330的独特之处在于,其带宽和脉冲响应对所有增益基本上恒定,上述增益不仅包括50 dB基本线性dB范围,而且包括用线性幅度函数所得到的范围。在那些高频时必须遵守精确的增益法则的VGA应用中,高频响应在增益范围内的出色稳定性显得尤为重要。

引脚OFST上的外部电容可设置失调降低环路的高通转折频率,它可以低至5 Hz。如果此引脚接地,信号通路就会去耦。用于驱动ADC时,可以将引脚CNTR上的外部共模控制电压驱动至地电压或VS的0.5 V范围内,以满足各种要求。两个输出默认定位在电源电压的中点VS/2。这款多功能VGA还具有其它特性,如两种省电模式(完全关断和休眠模式)等,进一步增强了其实用价值。

AD8330采用16引脚LFCSP和16引脚QSOP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 前置ADC信号调理
  • 75 Ω电缆驱动调整
  • AGC放大器
  • 1 受美国专利第5,969,657号保护,其它专利正在申请中。

    特点和优势

    • 完全差分信号通路,也可使用单端信号
    • 输入范围为0.3 mV至1 V均方根值,轨到轨输出
    • 差分输入阻抗RIN = 1 kΩ;输出阻抗ROUT(每个输出),75 Ω
    • 自动失调补偿(可选)
    • 线性dB和线性幅度增益模式:0 dB至50 dB,0 V < VDBS< 1.5 V (30 mV/dB)
    • 反向增益模式:50 dB至0 dB (-30 mV/dB)
    • 标称增益:x0.03至x10(15 mV< VMAG < 5 V)
    • 恒定带宽:150 MHz(全部增益)
    • 低噪声:5 nV/√Hz(典型值,最大增益时)
    • 低失真:≤-62 dBc(典型值)
    • 低功耗:20 mA(典型值,VS = 2.7 V - 6 V)
    • 提供节省空间的3 mm x 3 mm LFCSP封装

    AD8330 功能框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8330 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8330 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8330ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 5.30 $ 5.30 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8330ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 5.30 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8330ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 $ 5.30 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8330ARQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 5.30 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8330ARQZ-R7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 5.30 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8330ARQZ-RL 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 2500 $ 5.30 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD8330 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8330-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.61 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭