停产产品 — AD8326:  高输出功率、可编程有线电视(CATV)线路驱动器

AD8326是一款高输出功率、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的数据与电话电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为53.5 dB,增益变化为0.75 dB/LSB。AD8326有两种型号,每种型号均经过优化,支持所需的输出功率和性能。

本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8326ARE-EVAL和AD8326ARP-EVAL。

数据手册

替代器件
查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



技术指标

Gain Control Digital
Number of Channels 1
-3dB Bandwidth 100MHz
Gain (min) +-26dB
Gain (max) +27.5dB; 54dB
Spectral Noise (nV/rtHz) 100nV/rtHz
Supply Current 157mA
Gain Accuracy (dB) �1dB
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭