添加到信号链设计器

AD8324:  3.3 V上行电缆线路驱动器

产品详情

AD8324是一款针对同轴线路驱动而设计的低成本放大器,具有出色的特性和技术规格,因而非常适合DOCSIS 2.0和EuroDOCSIS应用。AD8324采用数字控制增益方式。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为59 dB,增益变化为1 dB/LSB。

AD8324接受差分或单端输入信号。输出可通过1:1变压器驱动75 Ω额定负载。

在65 MHz带宽、输出电平最高为61 dBmV时,失真性能为-54 dBc。

这款器件具有休眠和省电功能,在休眠模式下,静态电流降至30 µA;在完全省电模式下,功耗降至2.5 mA。

AD8324提供低成本的20引脚LFCSP和20引脚QSOP封装,采用3.3 V单电源供电。

特点和优势

  • 支持关于反转通路传输系统的DOCSIS 2.0和Euro-DOCSIS标准
  • 增益可在59 dB范围内、以1 dB步进编程
  • 低失真(61 dBmV输出):
    SFDR:–59 dBc (21 MHz)
    SFDR:–54 dBc (65 MHz)
  • 输出噪声电平:1.3 nV/√Hz(最小增益时)
  • 在启用发射和禁用发射情况下可保持75 Ω输出阻抗
  • 上行带宽:100 MHz(全部增益范围)
  • 3.3 V电源供电
  • 支持SPI®接口

AD8324 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8324 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8324ACPZ 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Tray, 490 $ 1.55 $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8324ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 1.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8324JRQ-REEL 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8324JRQ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8324JRQZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8324JRQZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.87 Y  材料信息 查看PCN 订购