添加到信号链设计器

ADN2820:  10.7 Gbps低噪声、高增益跨导放大器IC,内置性能监控器

产品详情

ADN2820是一款紧凑的高性能SiGe跨导放大器(TIA),针对10 Gbps城域网和以太网应用进行了优化。它是一款单芯片解决方案,利用高增益差分输出电压检测光电二极管电流,可用于任何光模块。该器件具有出色的低输入噪声和高跨导特性,可以直接驱动CDR或收发器,而无需外部后置放大器。因此,也就不存在后置放大器所引起的噪声,整体性能得以增强,而且空间需求和功耗降低,从而简化设计、工艺性得到改善。ADN2820拥有以前后置放大器中的功能,可提供与更复杂的解决方案相当的灵活性。此外还包括限幅(偏移)调整功能,可以将占空比失真降至最低,同时集成模拟电源监控器,丧失电源时可报警。               

ADN2820采用+3.3 V单电源供电,并提供裸片形式。

特点和优势

  • 技术:高性能SiGe
  • 带宽:9 GHz
  • 输入噪声电流密度:1.0 ¥ìA
    光灵敏度:19.3 dBm
  • 差分跨导:5000 V/A
  • 输入电流过载:2.8 mA峰峰值
  • 功耗:200 mW
  • 线性输入范围:0.15 mA峰峰值
  • 输出电阻:每端50 Ω
  • 输出偏移调整范围:240 mV
  • 平均输入功率监控器:1 V/mA
  • 裸片尺寸:0.87 mm x 1.06 mm

ADN2820功能框图

ADN2820 Diagram
ADN2820功能框图

提示:

欲申请ADN2820的样片,请联系 高速网络组;请注明您的姓名、职位、公司名称,并说明您的应用。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADN2820: 10.7 Gbps, 3.3V Low Noise, TIA With Average Power Monitor Data Sheet  (Rev 0, 11/2003) (pdf, 798 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADN2820 型号选项