添加到信号链设计器

SMP08:  低下降率八通道采样保持放大器,内置多路复用输入

产品详情

SMP08是一款单芯片八通道采样保持器件,内置八个缓冲放大器、一个输入多路复用器和多个保持电容。该器件采用先进的氧化物隔离CMOS技术制成,具有高精度、低下降率和采集时间快的特点。SMP08的典型线性度误差仅为0.01%,可在不到7微秒的时间内采样一个10位输入信号,精度为±1/2 LSB。在单电源和双电源模式下,SMP08的输出摆幅均包含负电源。

SMP08专门针对以校准周期调整多个系统参数的系统而设计。低成本和高集成度的特性使SMP08成为校准要求苛刻的应用的理想之选,以前此类应用要求采用ASIC或成本高昂的多个DAC。

SMP08同样适用于众多采样保持应用,包括放大器失调或VCA增益调整。可以用一个或多个SMP08与单个或多个DAC相配合,为系统提供多个设置点。

与分立设计相比,SMP08可以大幅降低成本和尺寸;采用16引脚塑封DIP和表贴SOIC封装。

SMP08功能框图

SMP08 图
SMP08功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
SMP08: Octal Sample-and-Hold with Multiplexed Input Data Sheet  (Rev D, 10/1996) (pdf, 262 kB) 产品数据手册 PDF
AN-204: 04: Applications of the SMP04 and the SMP08/18 Quad and Octal Sample-and-Hold Amplifiers  (pdf, 945 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

SMP08 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
SMP08FPZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 Tube, 25 $ 9.73 $ 8.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
SMP08FSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 Tube, 48 $ 8.83 $ 7.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
SMP08FSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 Reel, 2500 - $ 7.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
SMP08GBC 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 Tray, 81 $ 8.04 $ 8.04 Y  材料信息 通知我 订购