Analog Devices,Inc.,(ADI公司)利用其业界领先的放大器,同时结合RF IC设计经验,开发出丰富多样的单端输入/输出固定增益RF放大器/IF放大器,工作频率为低频至最高6 GHz,包括增益模块、低噪声放大器、中频放大器、驱动器放大器和功率放大器。这些器件提供高线性、低噪声系数和多种固定增益选项,功耗低,并且能在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能,适合各种蜂窝、医疗和仪器仪表应用。无论您有何种放大器设计需求,ADI公司均可提供适当的解决方案。
参数搜索
工具
S参数
ADL5606 S参数 (zip, 20 KB)
ADL5605 S参数(zip, 10 KB)
ADL5320 S参数 (zip, 21 KB)
ADL5535 S参数 (zip, 19 KB)
ADL5536 S参数 (zip, 19 KB)
ADL5604 S参数 (zip, 16 KB)
ADL5534 S参数 (zip, 23 KB)
ADL5531 S参数 (zip, 10 KB)
ADL5322 S参数 (zip, 32 KB)
AD8354 S参数 (zip, 35 KB)
AD8353 S参数 (zip, 35 KB)
ADL5321 S参数 (zip, 32 KB)
ADL5601 S参数 (zip, 31 KB)
ADL5602 S参数 (zip, 31 KB)
ADL5523 S参数 (zip, 5 KB)
ADL5521 S参数 (zip, 5 KB)
ADL5542 S参数 (zip, 43 KB)
ADL5541 S参数 (zip, 43 KB)
ADL5530 S参数 (zip, 10 KB)
ADL5323 S参数 (zip, 32 KB)
工具与转换
VRMS / dBm / dBu / dBV 计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
RF阻抗匹配工具
该工具在给定的频率下将一个已知的复杂负载与所需的阻抗相匹配。计算器件数值并显示一个匹配网络的简单电路。
实验室电路
CN-0171:差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路
CN-0049 :双中频增益模块ADL5534与高速ADC AD9640的接口
CN-0046:使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
RF放大器应用笔记
AN-1142:高速ADC PCB布局布线技巧 (pdf, 392 KB)
AN-1098:高性能差分驱动放大器与ADC之间的窄带接口设计方法 (pdf, 167 KB)
AN-835: 了解高速ADC测试和评估 (pdf, 985 KB)
| Part# | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | Gain | Output IP3 | 1 dB Comp Point | Noise Figure (dB) | Supply Current | Supply Voltage (V) | Specs @ (MHz) | Package | US Price 1000-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5324 | ✓ | 400MHz | 4GHz | 14.6dB | 43.1dBm | 29.1dBm | 3.8dB | 133mA | - | 2.14GHz | - |
$ |
| ADL5605 | 700MHz | 1GHz | 23dB | 44.2dBm | 30.9dBm | 4.8dB | 307mA | 5.25V | 943MHz | 16-Lead LFCSP |
$ | |
| ADL5606 | 1.8GHz | 2.7GHz | 24.3dB | 45.5dBm | 30.8dBm | 4.7dB | 362mA | 5.25V | 2.14GHz | 16-Lead LFCSP |
$ | |
| ADL5604 | 700MHz | 2.7GHz | 12.2dB | 42.2dBm | 29.1dBm | 4.6dB | 318mA | 5.25V | 2.63GHz | 16-Lead LFCSP |
$ | |
| ADL5321 | 2.3GHz | 4GHz | 14dB | 41dBm | 25.7dBm | 4dB | 90mA | 5.5V | 2.6GHz | SOT-89 |
$ | |
| ADL5320Reference Circuit Available | 400MHz | 2.7GHz | 13.2dB | 42dBm | 25.7dBm | 4.4dB | 104mA | 5V | 2.14GHz | SOT-89 |
$ | |
| ADL5322 | 700MHz | 1GHz | 19.9dB | 45.3dBm | 27.9dBm | 5dB | 320mA | 5.25V | 900MHz | 8-Lead LFCSP |
$ | |
| ADL5323 | 1.7GHz | 2.4GHz | 19.5dB | 43.5dBm | 28dBm | 5dB | 320mA | 5.25V | 2.14GHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| Part# | Min RF Frequency (MHz) | Max RF Frequency (MHz) | Gain | Output IP3 | Noise Figure (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Specs @ (MHz) | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5544 | 30MHz | 6GHz | 17.4dB | 34.9dBm | 2.9dB | 17.6dBm | 900MHz | SOT-89 |
$ |
| ADL5545 | 30MHz | 6GHz | 24.1dB | 36.4dBm | 2.9dB | 18.1dBm | 900MHz | SOT-89 |
$ |
| ADL5601 | 50MHz | 4GHz | 15.3dB | 43dBm | 3.7dB | 19dBm | 900MHz | 3-Lead SOT-89 |
$ |
| ADL5602 | 50MHz | 4GHz | 19.5dB | 42dBm | 3.3dB | 19.3dBm | 2GHz | 3-Lead SOT-89 |
$ |
| ADL5541 | 50MHz | 6GHz | 14.7dB | 39.2dBm | 3.8dB | 16.3dBm | 2GHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5542 | 50MHz | 6GHz | 18.7dB | 39dBm | 3.2dB | 18dBm | 2GHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| AD8353 | 1MHz | 2.7GHz | 19.8dB | 23.6dBm | 5.3dB | 9.1dBm | 900MHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| AD8354 | 1MHz | 2.7GHz | 19.5dB | 19dBm | 4.2dB | 4.6dBm | 900MHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| Part# | Frequency Range | Gain | 1 dB Comp Point (dBm) | Noise Figure (dB) | Output IP3 | Min Pos Supply | Max Pos Supply | Supply Current | Specs @ (MHz) | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5535Reference Circuit Available | 20 to 1000 | 16.1dB | 18.9dBm | 3.2dB | 45.5dBm | 4.5V | 5.5V | 97mA | 190MHz | SOT-89 |
$ |
| ADL5536Reference Circuit Available | 20 to 1000 | 19.8dB | 19.6dBm | 2.6dB | 45dBm | 4.5V | 5.5V | 105mA | 190MHz | SOT-89 |
$ |
| ADL5534Reference Circuit Available | 20 to 500 | 21dB | 20.4dBm | 2.5dB | 40dBm | 4.75V | 5.25V | 98mA | 70MHz | 16-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5531 | 20 to 500 | 20.9dB | 20.4dBm | 2.5dB | 41dBm | 4.75V | 5.25V | 100mA | 70MHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5530 | dc to 1000 | 16.8dB | 21.8dBm | 3dB | 37dBm | 3V | 5.5V | 110mA | 190MHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| Part# | Frequency Range | Gain | Output IP3 | Noise Figure (dB) | 1 dB Comp Point (dBm) | Supply Current | Specs @ (MHz) | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8432 | - | 24.08dB | 36.2dBm | 2.3dB | 7.7dBm | 24mA | 10MHz | 24-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5521 | 400 to 4000 | 20.8dB | 37dBm | 900mdB | 21.8dBm | 60mA | 900MHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5523 | 400 to 4000 | 21.5dB | 34dBm | 800mdB | 21dBm | 60mA | 900MHz | 8-Lead LFCSP |
$ |
| Part# | -3dB Bandwidth | Gain | Output IP3 | Spectral Noise | Distortion (2nd) | Distortion (3rd) | Noise Figure (dB) | Supply Voltage (V) | Supply Current | Package | US Price 1000-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5566 | 4.5GHz | 16dB | 50.9dBm | 1.3(nV/rtHz) | -94.7dBc | -100dBc | 6.58dB | 5.2V | 160mA | 24-Lead LFCSP |
$ | |
| ADL5565Reference Circuit Available | ✓ | 6.75GHz | 15.5dB | 54dBm | 1.52(nV/rtHz) | -108dBc | -103dBc | 8.7dB | 5.2V | 80mA | 16-Lead LFCSP |
$ |
| ADL5561 | 2.9GHz | 15.5dB | 49dBm | 2.1(nV/rtHz) | -95dBc | -87dBc | 8dB | 3.6V | 40mA | 16-Lead LFCSP |
$ | |
| ADL5562Reference Circuit Available | 3.3GHz | 15.5dB | 47dBm | 2.1(nV/rtHz) | -104dBc | -87dBc | 7.3dB | 3.6V | 80mA | 16-Lead LFCSP |
$ | |
| AD8372 | 130MHz | 32dB | 35dBm | - | -78dBc | -85dBc | 7.9dB | 5.5V | 212mA | 32-Lead CSP |
$ | |
| AD8375 | 630MHz | 20dB | 50dBm | 1.9(nV/rtHz) | -85dBc | -92dBc | 8.3dB | 5.5V | 125mA | 24-Lead LFCSP |
$ | |
| AD8376Reference Circuit Available | 700MHz | 20dB | 50dBm | 2(nV/rtHz) | -82dBc | -91dBc | 8.7dB | 5.5V | 250mA | 32-Lead CSP |
$ | |
| AD8352Reference Circuit Available | 2.2GHz | 25dB | 41dBm | 2.7(nV/rtHz) | -83dBc | -82dBc | 15.5dB | 5.5V | 37mA | 16-Lead LFCSP |
$ | |
| AD8335 | 70MHz | 38dB | - | 1.3(nV/rtHz) | - | - | - | 5V | 76mA | 64-Lead LFCSP |
$ | |
| AD8370 | 750MHz | 34dB | 35dBm | 2.1(nV/rtHz) | -65dBc | -62dBc | 7.2dB | 5.5V | 79mA | 16-Lead TSSOP |
$ | |
| AD8351 | 2.2GHz | 26dB | 31dBm | 2.7(nV/rtHz) | -79dBc | -81dBc | 15.5dB | 5.5V | 28mA | 10-Lead uSOIC |
$ | |
| AD8369 | 600MHz | 40dB | 19.5dBm | 2(nV/rtHz) | -68dBc | -64dBc | 7dB | 5.5V | 37mA | 16-Lead TSSOP |
$ | |
| AD8350 | 900MHz | 20dB | 28dBm | 1.7(nV/rtHz) | -66dBc | -65dBc | 6.8dB | 11V | 28mA | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC |
$ |
ADL5545是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5545功耗仅为56 mA,OIP3超过36dBm。
ADL5545具有24 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。
ADL5545采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为 ±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。
更多
ADL5544是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5544功耗仅为55 mA,OIP3超过34dBm。
ADL5544具有17 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。
ADL5544采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。
更多